Konfigurationsseite zu DNP3-Mappings

Beim DNP3-Mapping werden Variablen im
Micro800
-Controller DNP3-Datenpunkten zugeordnet. Die maximale Anzahl der DNP3-Mappings, die für jedes Datentypobjekt unterstützt werden, ist:
  • Binärer Eingang: 4096
  • Analoger Eingang: 256
  • Zähler: 256
  • Doppelter binärer Eingang: 2048
  • Binärer Ausgang: 4096
  • Analoger Ausgang: 256
  • Kleiner BCD: 256
DNP3-Mapping ist in den folgenden Controllern verfügbar:
  • 2080-L70E-24QBBN
  • 2080-L70E-24QWBN
Auf der Konfigurationsseite
DNP3-Mapping
können Sie folgende Aktionen ausführen:
DNP3-Mapping-Konfigurationen
Einstellung
Beschreibung
Index
Gibt den DNP3-Punktindex der aktuellen Gruppe an.
Wenn Sie eine Variable löschen, bleiben die Indizes der verbleibenden Variablen fortlaufend. Es hat sich bewährt, vorhandene Variablen zu bearbeiten, anstatt sie zu löschen oder zu erstellen.
Variablenname
Gibt den Variablennamen an, der der Gruppe zugeordnet ist.
Datentyp
Gibt die unterstützten Datentypen der Variable an.
Die folgende Liste zeigt die unterstützten Datentypen für jede Objektdatengruppe.
  • Binärer Eingang
    • BOOL
    • BYTE/SINT
    • INT/UNIT/WORD
    • DINT/UDINT/DWORD
    • LINT/ULINT
  • Analoger Eingang
    • SINT
    • INT/UNIT/WORD
    • DINT/UDINT/DWORD
    • REAL
  • Zähler
    • SINT
    • INT/UNIT/WORD
    • DINT/UDINT/DWORD
  • Doppelter binärer Eingang
    • BYTE/SINT
    • INT/UNIT/WORD
    • DINT/UDINT/DWORD
    • LINT/ULINT
  • Binärer Ausgang
    • BOOL
    • BYTE/SINT
    • INT/UNIT/WORD
    • DINT/UDINT/DWORD
    • LINT/ULINT
  • Analoger Ausgang
    • SINT
    • INT/UNIT/WORD
    • DINT/UDINT/DWORD
    • REAL
  • Kleiner BCD
    • BYTE/SINT
    • INT/UNIT/WORD
    • DINT/UDINT/DWORD
Klasse
Gibt die Datenklassen im DNP3-Protokoll an. Es gibt folgende Optionen:
  • Klasse
    0
  • Klasse
    1
  • Klasse
    2
  • Klasse
    3
Flag
Gibt den Flag-Datentyp an.
Die folgende Liste zeigt die unterstützten Flag-Datentypen für jede Objektdatengruppe:
  • Binärer Eingang – DNP3_BINARY_INPUT_FLAG
    • Bit 0: ONLINE
    • Bit 1: RESTART
    • Bit 2: COMM_LOST
    • Bit 3: REMOTE_FORCED
    • Bit 4: LOCAL_FORCED
    • Bit 5: CHATTER_FILTER
    • Bit 6: Reserviert
    • Bit 7: STATE
  • Binärer Ausgang – DNP3_BINARY_OUTPUT_FLAG
    • Bit 0: ONLINE
    • Bit 1: RESTART
    • Bit 2: COMM_LOST
    • Bit 3: REMOTE_FORCED
    • Bit 4: LOCAL_FORCED
    • Bit 5: Reserviert
    • Bit 6: Reserviert
    • Bit 7: STATE
  • Doppelter binärer Eingang – DNP3_DOUBLE_BIT_BINARY_INPUT_FLAG
    • Bit 0: ONLINE
    • Bit 1: RESTART
    • Bit 2: COMM_LOST
    • Bit 3: REMOTE_FORCED
    • Bit 4: LOCAL_FORCED
    • Bit 5: CHATTER_FILTER
    • Bit [6-7]: STATE
  • Zähler – DNP3_COUNTER_FLAG
    • Bit 0: ONLINE
    • Bit 1: RESTART
    • Bit 2: COMM_LOST
    • Bit 3: REMOTE_FORCED
    • Bit 4: LOCAL_FORCED
    • Bit 5: ROLLOVER
    • Bit 6: DISCONTINUTITY
    • Bit 7: Reserviert
  • Analoger Eingang/Ausgang – DNP3_ANALOG_INPUT_OUTPUT_FLAG
    • Bit 0: ONLINE
    • Bit 1: RESTART
    • Bit 2: COMM_LOST
    • Bit 3: REMOTE_FORCED
    • Bit 4: LOCAL_FORCED
    • Bit 5: OVER_RANGE
    • Bit 6: REFERENCE_ERR
    • Bit 7: Reserviert
  • Bei analogen Ausgängen sind die Kennzeichen-Bits in den Bits 8–12 des Kennzeichens enthalten.
    • Bit 8 (F0) - ONLINE
    • Bit 9 (F1) - RESTART
    • Bit 10 (F2) - COMM_LOST
    • Bit 11 (F3) - REMOTE_FORCED
    • Bit 12 (F4) - LOCAL_FORCED
Für binäre Eingänge, binäre Ausgänge und Doppelte binäre Eingänge verwenden Sie das ONLINE-Bit, um das ONLINE-Kennzeichen-Bit jedes Punkts als „offline“ (0) bzw. „online“ (1) zu kennzeichnen.
Festgelegte Klasse
Gibt die Klasse des festgelegten Zählers an.
Ereignis auslösen
Generiert Ereignisse bedingungslos. Der Parameter ist für den Datentyp BOOL verfügbar.
Sie können mithilfe der Strompfadlogik auch zeitgesteuerte Ereignisse generieren. Sobald dieser Parameter über die Strompfadlogik oder die Kommunikation gesetzt wurde, wird er vom Controller automatisch gelöscht, nachdem ein Ereignis am Ende der Abtastung erstellt wurde.
Der Parameter wird im entsprechenden Datensatzdeskriptor als Bit gespeichert.
Änderungsereignisse deaktivieren
Dieser Datensatz kann für Wartungszwecke oder zur Fehlerbehebung vorübergehend keine Ereignisse erstellen.
Der Parameter ist für den Datentyp BOOL verfügbar.
Gemappte Punkte
Gibt die Anzahl der zugeordneten Bits an.
Totzone
Wird für analoge Eingänge verwendet. Der Parameter unterstützt alle Datentypen, die von analogen Eingängen unterstützt werden.
Schwellenwert
Wird für Zähler verwendet. Der Parameter unterstützt alle Datentypen, die von Zählern unterstützt werden.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal