Konfigurationsseite zu DNP3-Datensatzdeskriptoren
Ein Deskriptor enthält Informationen (wie Struktur, Reihenfolge und Typ) über die Datenwerte in einem Datensatz. Jeder Datensatz muss einen Deskriptor aufweisen. Ein Projekt unterstützt bis zu 10 Datensatzdeskriptoren. Jeder Datensatzdeskriptor unterstützt bis zu 11 Elemente.
Einstellung | Beschreibung |
|---|---|
Index | Zeigt den Elementindex an. Wenn Sie eine Variable löschen, bleiben die Indizes der verbleibenden Variablen fortlaufend. Es hat sich bewährt, die vorhandenen Variablen zu bearbeiten, anstatt sie zu löschen oder zu erstellen. |
Deskriptorcode | Gibt den Deskriptorcode für das Element an. Mögliche Deskriptorcodes sind:
|
Datentypcode | Gibt das Format der Daten in diesem Element an. Die Einstellung gilt für DAEL (Datenelement).
|
Max. Datenlänge (B) | Gibt die maximale Anzahl von Oktetten für dieses Element angibt. Der Wertebereich reicht von 1 bis 255. |
Länge des Zusatzwerts (B) | Gibt die Länge des Zusatzwerts an, der dem Element zugeordnet ist. Der Wertebereich reicht von 1 bis 32. |
Zusatzwert | Bietet eine zusätzliche Beschreibung, wenn der Code allein nicht ausreicht.
|
Punktadresse | Gibt die Punktadresse des Elements an, bei der es sich um den Typ Standard-DNP3-Punkt handelt. Folgende Punktadressen stehen zur Verfügung:
|
Lesen | Wählen Sie dieses Kontrollkästchen aus, um Ereignisse zu konfigurieren. Der Slave erstellt ein Datensatzereignis. Wichtige Ereignisse wie Zustandsänderungen, Werte über einem Schwellenwert oder neu verfügbare Informationen werden im DNP3-Protokoll als Ereignisse bezeichnet. |
Ereignis aktivieren | Wählen Sie dieses Kontrollkästchen aus, um Ereignisse zu konfigurieren. Der Slave erstellt ein Datensatzereignis. Wichtige Ereignisse wie Zustandsänderungen, Werte über einem Schwellenwert oder neu verfügbare Informationen werden im DNP3-Protokoll als Ereignisse bezeichnet. |
Ereignisklasse | Gibt die Ereignisklasse an, einschließlich 1 , 2 und 3 . |
Ereignis auslösen | Generiert Ereignisse bedingungslos. Der Parameter ist für den Datentyp BOOL verfügbar. Sie können mithilfe der Strompfadlogik auch zeitgesteuerte Ereignisse generieren. Sobald dieser Parameter über die Strompfadlogik oder die Kommunikation gesetzt wurde, wird er vom Controller automatisch gelöscht, nachdem ein Ereignis am Ende der Abtastung erstellt wurde. Der Parameter wird im entsprechenden Datensatzdeskriptor als Bit gespeichert. So konfigurieren Sie „Ereignis auslösen“
|
Änderungsereignis deaktivieren | Dieser Datensatz kann für Wartungszwecke oder zur Fehlerbehebung vorübergehend keine Ereignisse erstellen. Der Parameter ist für den Datentyp BOOL verfügbar. So konfigurieren Sie „Änderungsereignis deaktivieren“
|
Rückmeldung geben
aus.