Details der seriellen Kommunikation zur Diagnose
Auf der Diagnoseseite
Serieller Anschluss
stehen die Protokolle „Modbus“, „DNP3-Slave“ und „CIP seriell“ zur Verfügung.- Modbus-RTU: Modbus ist ein Master-Slave-Kommunikationsprotokoll im Halbduplexverfahren, das einem einzelnen Master die Kommunikation mit bis zu 247 Slave-Geräten ermöglicht. Der Modbus-Netzwerkmaster liest und schreibt Bits und Register. Modbus-RTU wird durch eine entsprechende Konfiguration des seriellen Anschlusses unterstützt. Weitere Informationen zum Modbus-Protokoll finden Sie in den Modbus-Protokollspezifikationen.
- CIP seriell: CIP seriell verwendet die Protokolle DF1-Vollduplex, Halbduplex-Master, Halbduplex-Slave und Funkmodem und ermöglicht eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung zwischen zwei Geräten. Es kombiniert Datentransparenz (American National Standards Institute ANSI - X3.28-1976-Spezifikation Unterkategorie D1) und eine gleichzeitige Übertragung in zwei Richtungen mit integrierten Antworten (Unterkategorie F1).Micro850L50E- undMicro870L70E-Controller unterstützen CIP seriell über eine RS-232-Verbindung zu externen Geräten, z. B. zu Computern, auf denenRSLinx Classic-Software ausgeführt wird, oder sonstigen Controllern, die CIP seriell über DF1-Vollduplex, Halbduplex-Master, Halbduplex-Slave und Funkmodem unterstützen, wie z. B.ControlLogix- undCompactLogix-Controller mit integrierten seriellen Anschlüssen. Der Treiber für serielle Anschlüsse kann über die Gerätekonfiguration alsCIP seriell,Modbus-RTU,DNP3-Slave,ASCIIoderHerunterfahrenkonfiguriert werden.
- Common Industrial Protocol (CIP): Das CIP-Protokoll ist ein Transport- und Anwendungsschicht-Protokoll zum Nachrichtenaustausch über EtherNet/IP-, ControlNet- und DeviceNet-Netzwerke, das eine einfache Verbindung von HMIs (Mensch-Maschine-Schnittstellen) mit einemMicro850L50E- oder einemMicro870L70E-Controller ermöglicht.
- DNP3-Slave: DNP3 steht für „Distributed Network Protocol, version 3“ (verteiltes Netzwerkprotokoll, Version 3). Es handelt sich um ein standardmäßiges Master-Slave-Protokoll zum Übertragen von Daten an einen Server eines Drittanbieters. Das DNP3-Protokoll kann für Punkt-zu-Punkt- und Punkt-zu-Mehrpunkt-Kommunikation und mehrere Slave-Stationen verwendet werden (in der DNP3-Terminologie werden diese als Slaves bezeichnet und umfassen PLC, RTU oder andere IEDs-Intelligent Electronic Devices).
CIP-Explicit-Messaging
Das CIP-Protokoll wird für Explicit Messaging verwendet. Explicit Messaging (Konfiguration, Datensammlung und Diagnose) wird verwendet, um Daten zu übertragen, die keine kontinuierlichen Updates erfordern. Explicit Messaging wird durch den Einsatz von CIP Generic-Client-Messaging über den MSG_CIPGENERIC-Funktionsblock und durch den Einsatz von CIP Symbolic-Client-Messaging über den MSG_CIPSYMBOLIC-Funktionsblock unterstützt.
Rückmeldung geben