Plug-in-Modul 2080-TRIMPOT6
2080-TRIMPOT6 ist ein analoger Eingang mit 6-Kanal-Trimmpotentiometer, der die Eingänge für den Controller erweitert. Nach dem Hinzufügen eines 2080-TRIMPOT6-Plug-In-Moduls wird im
Projekt-Organizer
unter Plug-In
ein Knoten 2080-TRIMPOT6
erstellt. Durch Doppelklicken auf den Knoten werden die Konfigurationsseiten für 2080-TRIMPOT6
geöffnet, darunter:- Übersicht: Zeigt das Geräte-Image, die Katalognummer, die Version, den Produkt-Typ und die Steckplatznummer an. Mit der SchaltflächeGerätedefinitionwird das DialogfeldGerätedefinitiongeöffnet, in dem Sie die Steckplatz- und Versionsinformationen ändern und konfigurieren können, ob der Controller als Standard verwendet werden soll, wenn das Plug-In-Modul nicht vorhanden ist.
- Kanal <x>: Konfiguriert die Einstellungen für Kanal<x>, wobeixdie Kanäle von 0 bis 5 darstellt.
Einstellung | Beschreibung |
|---|---|
TrimPot-ID | Zeigt den Identifikationswert für den Trimpot-Mechanismus. Der Wert ist schreibgeschützt. |
Unteres Limit | Gibt den logischen minimalen Trimpot-Messwert für den Kanal an. Wenn die aktuelle mechanische Trimpot-Position kleiner ist als die Unteres Limit , wird der TrimPot-Wert auf den Wert für Untere Grenze gesetzt.Der Wertebereich geht von 0 bis 255. Der Standardwert ist 0. |
Oberes Limit | Gibt den logischen maximalen Trimpot-Messwert für den Kanal an. Wenn die aktuelle mechanische Trimpot-Position größer ist als Oberes Limit , wird der TrimPot Wert auf den Wert für Oberes Limit gesetzt.Der Wertebereich geht von 0 bis 255. Der Standardwert ist 255. |
TrimPot-Wert | Gibt die aktuelle Trimpot-Einstellung an, die von der mechanischen Trimpot-Position und Oberes Limit /Unteres Limit bestimmt wird. Der Wert ist standardmäßig 0 und schreibgeschützt. |
Rückmeldung geben