Plug-in-Modul 2080-OW4I

2080-OW4I ist ein Plug-In-Modul mit 4-Punkt-1A-Relaisausgang, das die Ausgänge für den Controller erweitert.
Nach dem Hinzufügen eines Plug-In-Moduls 2080-OW4I:
  • Im Controller-Projekt werden vier globale Variablen erstellt.
  • Ein
    2080-OW4I
    -Knoten wird im
    Projekt-Organizer
    unter
    Plug-In
    erstellt.
  • Die 2080-OW4I-Konfigurationsseite enthält die folgenden Knoten. Wählen Sie einen Knoten aus, um die entsprechenden Einstellungen anzuzeigen und zu konfigurieren.
    • Übersicht
      : Zeigt das Geräte-Image, die Katalognummer, die Version, den Produkt-Typ und die Steckplatznummer an. Mit der Schaltfläche
      Gerätedefinition
      wird das Dialogfeld
      Gerätedefinition
      geöffnet, in dem Sie die Steckplatz- und Versionsinformationen ändern und konfigurieren können, ob der Controller als Standard verwendet werden soll, wenn das Plug-In-Modul nicht vorhanden ist.
    • Variable
      : Listet die hinzugefügten Variablen mit Variablennamen und Datentypen auf.
Für das Plug-in-Modul 2080-OW4I ist der Standardwert des Eingangsfilters 15,0 ms.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal