Plug-in-Modul 2080-OF2
2080-OF2 ist ein Plug-In-Modul mit 2-Kanal-Ausgang, das die Kanalausgänge für den Controller erweitert. Nach dem Hinzufügen eines Plug-In-Moduls 2080-OF2:
- Im Controller-Projekt werden zwei globale Variablen erstellt.
- Ein2080-OF2-Knoten wird imProjekt-OrganizerunterPlug-Inerstellt.
- Die 2080-OF2-Konfigurationsseite enthält die folgenden Knoten. Wählen Sie einen Knoten aus, um die entsprechenden Einstellungen anzuzeigen und zu konfigurieren.
- Übersicht: Zeigt das Geräte-Image, die Katalognummer, die Version, den Produkt-Typ und die Steckplatznummer an. Mit der SchaltflächeGerätedefinitionwird das DialogfeldGerätedefinitiongeöffnet, in dem Sie die Steckplatz- und Versionsinformationen ändern und konfigurieren können, ob der Controller als Standard verwendet werden soll, wenn das Plug-In-Modul nicht vorhanden ist.
- Variable: Listet die hinzugefügten Variablen mit Variablennamen und Datentypen auf.
- Kanal <x>: Konfiguriert die Einstellungen für Kanal<x>, wobeixdie Kanäle von 0 bis 1 darstellt.
Einstellung | Beschreibung |
|---|---|
Ausgangstyp | Gibt den Ausgangstyp auf Kanal <x> an. Die Optionen sind Spannung und Strom . Strom ist die Standardoption.Der Standardausgangsbereich für den Spannungskanal geht von 0 V bis 10 V. Der Standardausgangsbereich für den Stromkanal liegt zwischen 0 mA und 20 mA. |
Ausgangszustand | Gibt an, ob der Kanal aktiviert oder deaktiviert ist. Wenn ein Kanal deaktiviert wird, ist er nicht verfügbar, wenn beim Micro800 -Controller der Modus Betrieb aktiviert wird. Standardmäßig ist sie deaktiviert. |
Rückmeldung geben