Plug-in-Modul 2080-OB4
2080-OB4 ist ein Plug-In-Modul mit 4-Punkt-Digitaleingang und 24 V DC-Quelle, das die Digitalausgänge für den Controller erweitert.
Nach dem Hinzufügen eines 2080-OB4-Moduls:
- Im Controller-Projekt werden vier globale Variablen erstellt.
- Ein Knoten2080-OB4wird imProjekt-OrganizerunterPlug-Inerstellt.
- Die 2080-OB4-Konfigurationsseite enthält die folgenden Knoten. Wählen Sie einen Knoten aus, um die entsprechenden Einstellungen anzuzeigen und zu konfigurieren.
- Übersicht: Zeigt das Geräte-Image, die Katalognummer, die Version, den Produkt-Typ und die Steckplatznummer an. Mit der SchaltflächeGerätedefinitionwird das DialogfeldGerätedefinitiongeöffnet, in dem Sie die Steckplatz- und Versionsinformationen ändern und konfigurieren können, ob der Controller als Standard verwendet werden soll, wenn das Plug-In-Modul nicht vorhanden ist.
- Variable: Listet die hinzugefügten Variablen mit Variablennamen und Datentypen auf.
Für das Plug-in-Modul 2080-OB4 ist der Standardwert des Eingangsfilters 15,0 ms.
Rückmeldung geben