Betrieb des Plug-in-Moduls 2080-MOT-HSC im Modus Feedbackachse
Wenn Sie auf der Konfigurationsseite für 2080-MOT-HSC die Option
Plug-In aktivieren mit
auf Feedback-Achse
setzen:- Der KnotenFeedback-Achsewird auf der Konfigurationsseite2080-MOT-HSCerstellt. Durch Auswahl des Knotens wird die Konfigurationsseite für die Feedback-Achse geöffnet, welche die SeitenAllgemein,Motor und LastundGrenzwerteenthält.
- Wenn Sie das Plug-in-Modul löschen, werden auch die Parameter der Feedbackachse entfernt.
- Wenn Sie das Plug-in-Modul vonFeedback-AchsezuHochgeschwindigkeitszähler-BDFBändern, wird auch der Feedbackparameter entfernt.
Rückmeldung geben