2080-MOT-HSC-Plug-in-Modulkonfiguration
In der folgenden Tabelle ist aufgeführt, welche Methode für die Konfiguration aller Funktionstypen verwendet werden kann.
Einstellung | Beschreibung |
|---|---|
Plug-in aktivieren mit | Wählt einen der folgenden Modi für das Plug-In-Modul aus:
Der Standardmodus ist Anweisungen für Hochgeschwindigkeitszähler . Der Modus Feedback-Achse wird für Micro820 L20E-Controller nicht unterstützt. |
Filter Eingang A | Legt den Zeitraum für die Statusänderungserkennung von Eingang A fest.Es gibt folgende Optionen:
Der Standardwert ist Kein Filter – Standard . |
Filter Eingang B | Legt den Zeitraum für die Statusänderungserkennung von Eingang B fest.Es gibt folgende Optionen:
Der Standardwert ist Kein Filter – Standard . |
Filter Eingang Z | Legt den Zeitraum für die Statusänderungserkennung von Eingang Z fest.Es gibt folgende Optionen:
Der Standardwert ist Kein Filter – Standard . |
Rückmeldung geben