Plug-in-Modul 2080-IF4
2080-IF4 ist ein Plug-In-Modul mit 4-Kanal-Eingang, das die Kanaleingänge für
Micro800
-Controller erweitert. Nach dem Hinzufügen eines 2080-IF4-Plug-In-Moduls:- Im Controller-Projekt werden vier globale Variablen erstellt.
- Ein Knoten2080-IF4wird imProjekt-OrganizerunterPlug-inerstellt.
- Die 2080-IF4-Konfigurationsseite enthält die folgenden Knoten. Wählen Sie einen Knoten aus, um die entsprechenden Einstellungen anzuzeigen und zu konfigurieren.
- Übersicht: Zeigt das Geräte-Image, die Katalognummer, die Version, den Produkt-Typ und die Steckplatznummer an. Mit der SchaltflächeGerätedefinitionwird das DialogfeldGerätedefinitiongeöffnet, in dem Sie die Steckplatz- und Versionsinformationen ändern und konfigurieren können, ob der Controller als Standard verwendet werden soll, wenn das Plug-In-Modul nicht vorhanden ist.
- Variable:Listet die hinzugefügten Variablen mit Variablennamen und Datentypen auf.
- Kanal <x>: Konfiguriert die Einstellungen für Kanal<x>, wobeixdie Kanäle 0 bis 3 darstellt.
Einstellungen | Beschreibung |
|---|---|
Eingangstyp | Gibt den Eingangstyp des Kanaleingangs an. Es gibt folgende Optionen:
Die Standardeinstellung ist Strom .
|
Frequenz | Gibt die Höchstfrequenz des Kanaleingangssignals an. Es gibt folgende Optionen:
Der Standardwert ist 50 Hz . |
Eingangszustand | Gibt an, ob der Kanal ein- oder ausgeschaltet werden soll. Wenn ein Kanal deaktiviert wird, ist er nicht verfügbar, wenn beim Micro800 -Controller der Modus Betrieb aktiviert wird.Es gibt folgende Optionen:
Der Kanal ist standardmäßig aktiviert. |
Rückmeldung geben