Plug-in-Modul 2080-IF2

2080-IF2 ist ein Plug-In-Modul mit 2-Kanal-Eingang, das die Kanaleingänge für
Micro800
-Controller erweitert. Nach dem Hinzufügen eines 2080-IF2-Plug-in-Moduls:
  • Im Controller-Projekt werden 2 globale Variablen erstellt.
  • Ein Knoten
    2080-IF2
    wird im
    Projekt-Organizer
    unter
    Plug-In
    erstellt.
  • Die
    2080-IF2
    -Konfigurationsseite enthält die folgenden Knoten. Wählen Sie einen Knoten aus, um die entsprechenden Einstellungen anzuzeigen und zu konfigurieren.
    • Übersicht
      : Zeigt das Geräte-Image, die Katalognummer, die Version, den Produkt-Typ und die Steckplatznummer an. Mit der Schaltfläche
      Gerätedefinition
      wird das Dialogfeld
      Gerätedefinition
      geöffnet, in dem Sie die Steckplatz- und Versionsinformationen ändern und konfigurieren können, ob der Controller als Standard verwendet werden soll, wenn das Plug-In-Modul nicht vorhanden ist.
    • Variable
      : Listet die hinzugefügten Variablen mit deren Namen und Datentypen auf.
    • Kanal <x>
      : Konfiguriert die Einstellungen für Kanal
      <x>
      , wobei
      x
      die Kanäle von 0 und 1 darstellt.
Konfigurationen von Kanal <x>
Einstellungen
Beschreibung
Eingangstyp
Gibt den Eingangstyp des Kanaleingangs an.
Es gibt folgende Optionen:
  • Spannung
  • Strom
Die Standardeinstellung ist
Strom
.
  • Der Standardeingangsbereich für den Spannungskanal ist 0 V–10 V.
  • Der Standardeingangsbereich für den Stromkanal liegt zwischen 0 mA und 20 mA.
Frequenz
Gibt die Höchstfrequenz des Kanaleingangssignals an.
Es gibt folgende Optionen:
  • 50 Hz
  • 60 Hz
  • 250 Hz
  • 500 Hz
Der Standardwert ist
50 Hz
.
Eingangszustand
Aktiviert bzw. deaktiviert den Kanal. Ein deaktivierter Kanal ist nicht verfügbar, wenn sich der
Micro800
-Controller im Modus
Betrieb
befindet.
Es gibt folgende Optionen:
  • Aktiviert
  • Deaktiviert
Der Kanal ist standardmäßig deaktiviert.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal