Plug-in-Modul 2080-DNET20

Das Modul 2080-DNET20 ist ein Kommunikations-Plug-In-Modul, das den Controller um DeviceNet-Funktionen erweitert. Die Controller
Micro820
L20E,
Micro850
L50E und
Micro870
L70E unterstützen das Plug-In-Modul 2080-DNET20. Das Plug-in-Modul 2080-DNET20 unterstützt die Kommunikationsdiagnose für DeviceNet.
Bei der Verwendung von CIP-Nachrichtenanweisungen (MSG_CIPGENERIC) mit dem 2080-DNET-Plug-In-Modul beträgt die empfohlene Zeitüberschreitungseinstellung 5 Sekunden.
Nach dem Hinzufügen eines 2080-DNET20-Plug-In-Moduls wird im
Projekt-Organizer
unter dem Knoten
Plug-In
ein Knoten
2080-DNET20
erstellt.
Durch Doppelklicken auf den Knoten wird die
2080-DNET20
-Übersichtsseite geöffnet, auf der das Geräte-Image, die Katalognummer, die Version, der Produkttyp und die Steckplatznummer angezeigt werden. Mit der Schaltfläche
Gerätedefinition
wird das Dialogfeld
Gerätedefinition
geöffnet, in dem Sie die Steckplatz- und Versionsinformationen ändern und konfigurieren können, ob der Controller als Standard verwendet werden soll, wenn das Plug-In-Modul nicht vorhanden ist.
Einstellungen für Plug-in-Modul 2080-DNET20
Einstellung
Beschreibung
Version
Gibt die Version des Plug-In-Moduls an. Zur Auswahl stehen die Optionen
1
und
2
. Die Standardversion ist 2.
Produkt-Typ
Zeigt den Plug-in-Modul-Typ an. 2080-DNET20 ist ein
Kommunikations
-Plug-in.
Steckplatz
Gibt den Steckplatz an, über den das Plug-in-Modul am
Micro820
L20E-,
Micro850
L50E- oder
Micro870
L70E-Controller angeschlossen ist.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal