Erweiterungsmodul 2085-OW8

2085-OW8 ist ein Erweiterungsmodul mit 8-Punkt-Relaisausgang. Nach dem Hinzufügen eines Erweiterungsmoduls 2085-OW8:
  • Im Controller-Projekt werden 16 globale Variablen erstellt.
  • Ein Knoten
    2085-OW8
    wird im
    Projekt-Organizer
    unter
    Erweiterung
    erstellt.
  • 2085-OW8
    enthält die folgenden Knoten. Wählen Sie einen Knoten aus, um die entsprechenden Einstellungen anzuzeigen und zu konfigurieren.
    • Übersicht
      : Zeigt das Geräte-Image, die Katalognummer, die Version, den Produkt-Typ und die Steckplatznummer an. Mit der Schaltfläche
      Gerätedefinition
      wird ein Dialogfeld geöffnet, in dem Sie den Steckplatz und die Version ändern und konfigurieren können, ob der Controller als Standard verwendet werden soll, wenn das Erweiterungsmodul nicht vorhanden ist.
    • Variable
      : Listet die hinzugefügten Variablen mit Variablennamen und Datentypen auf.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal