Steuer- und Statuswerte für 2085-OF4
Status (ST) ist eine schreibgeschützte Variable, die den tatsächlichen, nicht konfigurierten Zustand des entsprechenden Tags angibt.
Die ST-Variable ist bei der Verwendung von „Forcieren“ hilfreich. Wenn Sie ein Tag für einen bestimmten Status erzwungen haben, zeigt die ST-Variable weiterhin den tatsächlichen, nicht konfigurierten Zustand des Tags an. Mit der ST-Variablen können Sie:
- Den entsprechenden DO- und ST-Status systematisch vergleichen, um eine Diskrepanz zwischen dem, was das Programm sendet, und dem, was der Controller eigentlich senden sollte, festzustellen.
- Programmgesteuert prüfen, ob das Erzwingen die Programmabtastung außer Kraft setzt und somit den physischen Wert ausschaltet.
- Wenn ein Tag-Status erzwungen wird, achten Sie auf die Nichtübereinstimmung von „Wert“ und „Physischer Wert“ zusammen mit „Erzwingen“, wenn der Controller verbunden ist.
Statusvariable | Bit | Beschreibung |
|---|---|---|
_IO_Xx_CO_00 | 0 bis 15 | Steuerwert 0. Diese globale Variable wird verwendet, um ausgelöste Alarme zu löschen. Im Modus Betrieb werden die Bits UUx und UOx geschrieben, um alle verriegelten Alarme zu löschen. Der Alarm wird aufgehoben, wenn das Aufgehoben-Bit auf 1 gesetzt wird und die Alarmbedingung nicht mehr zutrifft. Wenn die Alarmbedingung weiterhin besteht, hat das Aufgehoben-Bit keine Auswirkung.Im Modus g Betrieb werden die CEx -Bits geschrieben, um alle Hardware-Fehlerbits des Digital-Analog-Konverters zu löschen, die durch einen vorhergehenden Ausgangsüberlastungsfehler verursacht wurden, und aktivieren dann den Kanal wieder, falls der Fehler behoben wurde.Bits:
|
_IO_Xx_ST_00 _IO_Xx_ST_01 _IO_Xx_ST_02 _IO_Xx_ST_03 | 0 bis 15 | Im Modus Betrieb zeigen diese Wörter die derzeit eingestellte Ausgangsebene für den jeweiligen Kanal an. Sie folgt normalerweise den entsprechenden Ausgangswörtern, bis sie außerhalb des Bereichs liegen (Über-Bereich- oder Unter-Bereich-Fehler). In solchen Fehlerfällen wird der vollständige Maximal- oder Minimalwert oder der Wert der hohen bzw. niedrigen Klemme (falls aktiviert) angewendet. Bei einem Ausgangsüberlastungfehler wird der jeweilige Ausgangskanal deaktiviert und der Fehlercode hier angezeigt.Modulstatuswert 0, 1, 2 und 3 |
_IO_Xx_ST_04 | 0 bis 15 | Modulstatuswert 4. Bits:
|
_IO_Xx_ST_05 | 0 bis 15 | Modulstatuswert 5. Bits:
|
_IO_Xx_ST_06 | 0 bis 15 | Modulstatuswert 6. Bits 0 bis 15 sind reserviert |
Rückmeldung geben