Bitdefinitionen für das Erweiterungsmodul 2085-OF4

In der folgenden Tabelle werden die Bitdefinitionen für das Erweiterungsmodul 2085-OF4 vorgestellt.
Bitdefinition für das Erweiterungsmodul 2085-OF4
Element
Beschreibung
CRC
CRC-Fehler
Gibt einen Fehler bei der zyklischen Redundanzprüfung (CRC) in den empfangenen Daten an. Er wird nach Erhalt gültiger Daten gelöscht.
Alle Kanalfehlerbits (S
<x>
) sind gesetzt.
E
<x>
Fehler
Gibt an, dass es einen Hardwarefehler im Digital-Analog-Konverter (DAC) gibt oder ein Leiterbruch oder ein hoher Lastwiderstand im Zusammenhang mit dem Kanal vorliegt.
Ein Fehlercode kann für eines der Eingangswörter von 0 bis 3 angezeigt werden.
Der Kanal wird deaktiviert, bis ein CE
<x>
-Bit während des Modus
Betrieb
geschrieben wird, um die DAC-Hardware-Fehlerbits zu löschen.
GF
Allgemeiner Fehler
Dieses Bit wird gesetzt (1), wenn die folgenden Fehler auftreten:
  • Fehler beim Test des Direktzugriffsspeichers
  • Fehler beim Test des schreibgeschützten Speichers
  • Fehler beim elektrisch löschbaren, programmierbaren, schreibgeschützten Speicher
  • Reservierte Bits
Alle Kanalfehlerbits (S
<x>
) sind gesetzt.
O
<x>
Über-Bereich-Kennzeichen
Gibt an, dass der Controller versucht, den analogen Ausgang über den normalen Betriebsbereich oder über das Niveau für obere Klemmung des Kanals zu treiben.
Wenn die Klemmwerte für den Kanal nicht festgelegt sind, konvertiert das Modul weiterhin analoge Ausgangsdaten in den Maximalwert des vollständigen Bereichs.
PU
Einschalten
Gibt an, dass während des Modus
Betrieb
ein unerwarteter MCU-Reset aufgetreten ist. Alle Kanalfehlerbits (E
<x>
) und Fehlerbits (S
<x>
) sind gesetzt. Das Modul bleibt verbunden, arbeitet jedoch ohne Konfigurationsdaten.
Die PU- und Kanalfehlerbits werden nach dem Herunterladen einer gültigen Konfiguration gelöscht.
S
<x>
Kanalfehler
Gibt an, dass es einen Fehler gibt, der mit dem Kanal verbunden ist.
U
<x>
Unter-Bereich-Flag
Gibt an, dass der Controller versucht, den analogen Ausgang unter den normalen Betriebsbereich oder unter das angegebene Niveau für untere Klemmung des Kanals zu treiben.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal