Erweiterungsmodul 2085-IQ16

2085-IQ16 ist ein Erweiterungsmodul mit 16 Punkten. Nach dem Hinzufügen eines Erweiterungsmoduls 2085-IQ16:
  • Im Controller-Projekt werden 16 globale Variablen erstellt.
  • Ein
    2085-IQ16
    -Knoten wird im
    Projekt-Organizer
    unter
    Erweiterung
    erstellt.
  • Die Seite
    2085-IQ16
    enthält die folgenden Knoten. Wählen Sie einen Knoten aus, um die entsprechenden Einstellungen anzuzeigen und zu konfigurieren.
    • Übersicht
      : Zeigt das Geräte-Image, die Katalognummer, die Version, den Produkt-Typ und die Steckplatznummer an. Mit der Schaltfläche
      Gerätedefinition
      wird ein Dialogfeld geöffnet, in dem Sie den Steckplatz und die Version ändern und konfigurieren können, ob der Controller als Standard verwendet werden soll, wenn das Erweiterungsmodul nicht vorhanden ist.
    • Variable
      : Listet die hinzugefügten Variablen mit Variablennamen und Datentypen auf.
    • Konfiguration
      : Konfiguriert die Einstellungen, die in der Einstellungstabelle auf der Konfigurationsseite zu 2085-IQ16 eingeführt werden.
Einstellungen auf der Konfigurationsseite zu 2085-IQ16
Einstellung
Beschreibung
Eingang: 0 – 7
Zeigt die AUS-zu-EIN- und EIN-zu-AUS-Parameter für Eingänge 0–7.
Die Dauer zwischen dem Erreichen eines Ein- oder Aus-Zustands der externen Eingangsspannung bis zur Erkennung dieser Zustandsänderung durch das 2085-IQ16-Modul.
Der Controller weist aufgrund von Strompfad-Ausführungen und Aktivitäten der Rückwandplatinen zusätzliche Verzögerungen auf.
Es gibt folgende Optionen:
  • 8,0 ms
  • 4,0 ms
  • 2,0 ms
  • 1,0 ms
  • 0,5 ms
  • 0,1 ms
  • 0 ms
Standardoptionen sind:
  • 2,0 ms
    für
    AUS -> EIN
  • 8,0 ms
    für
    EIN -> AUS
Eingang: 8 – 15
Zeigt die AUS-zu-EIN- und EIN-zu-AUS-Parameter für Eingänge 8–15.
Es gibt folgende Optionen:
  • 8,0 ms
  • 4,0 ms
  • 2,0 ms
  • 1,0 ms
  • 0,5 ms
  • 0,1 ms
  • 0 ms
Standardoptionen sind:
  • 2,0 ms
    für
    Aus -> Ein
  • 8,0 ms
    für
    Ein -> Aus
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal