Erweiterungsmodul 2085-IM8
2085-IM8 ist ein Erweiterungsmodul mit 8-Punkt-Eingang. Nach dem Hinzufügen eines Erweiterungsmoduls 2085-IM8:
- Im Controllerprojekt werden acht globale Variablen erstellt.
- Ein Knoten2085-IM8wird imProjekt-OrganizerunterErweiterungerstellt. Durch Doppelklicken auf den Knoten2085-IM8wird die Konfigurationsseite2085-IM8geöffnet, einschließlich:
- Übersicht: Zeigt das Geräte-Image, die Katalognummer, die Version, den Produkt-Typ und die Steckplatznummer an. Mit der SchaltflächeGerätedefinitionwird ein Dialogfeld geöffnet, in dem Sie den Steckplatz und die Version ändern und konfigurieren können, ob der Controller als Standard verwendet werden soll, wenn das Erweiterungsmodul nicht vorhanden ist.
- Variable: Listet die hinzugefügten Variablen mit Variablennamen und Datentypen auf.
Rückmeldung geben