Erweiterungsmodul 2085-IA8
2085-IA8 ist ein Erweiterungsmodul mit 120-V AC-Eingang und 8 Kanälen. Nach dem Hinzufügen eines Erweiterungsmoduls 2085-IA8:
- Im Controllerprojekt werden acht globale Variablen erstellt.
- Ein2085-IA8-Knoten wird imProjekt-Organizerunter dem KnotenErweiterungerstellt.
- Die Seite2085-IA8enthält die folgenden Knoten. Wählen Sie einen Knoten aus, um die entsprechenden Einstellungen anzuzeigen und zu konfigurieren.
- Übersicht: Zeigt das Geräte-Image, die Katalognummer, die Version, den Produkt-Typ und die Steckplatznummer an. Mit der SchaltflächeGerätedefinitionwird ein Dialogfeld geöffnet, in dem Sie den Steckplatz und die Version ändern und konfigurieren können, ob der Controller als Standard verwendet werden soll, wenn das Erweiterungsmodul nicht vorhanden ist.
- Variable: Listet die hinzugefügten Variablen mit Variablennamen und Datentypen auf.
Rückmeldung geben