Erweiterungsmodul 2085-EP24VDC

2085-EP24VDC ist ein 24 V-Stromversorgungs-Erweiterungsmodul, das für
Micro870
L70E-Controller erhältlich ist. Es liefert Strom für bis zu vier zusätzliche Erweiterungsmodule, die rechts an der Stromversorgung montiert sind. Das Erweiterungsmodul 2085-EP24VDC hat keine Konfigurationsdaten oder keine Ein- oder Ausgänge.
Nach dem Hinzufügen eines 2085-EP24VDC-Erweiterungsmoduls wird im
Projekt-Organizer
unter dem Knoten
Erweiterung
ein
2085-EP24VDC
-Knoten erstellt.
Das
2085-EP24VDC
enthält einen Knoten
Übersicht
. Wählen Sie den Knoten aus, um eine Seite zu öffnen, auf der das Geräte-Image, die Bestellnummer, die Version, den Produkt-Typ und die Steckplatznummer angezeigt werden. Wählen Sie
Gerätedefinition
auf der Seite aus, um den Steckplatz und die Version zu ändern und um zu konfigurieren, ob bei fehlendem Modul ein Controller-Fehler generiert werden soll.
Fügen Sie ein Stromversorgungs-Erweiterungsmodul hinzu:
  • Wenn mehr als vier Erweiterungsmodule zum
    Micro870
    L70E-Controller hinzugefügt werden.
  • In einem Steckplatz mit einer Steckplatznummer von 2 bis 5.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal