Integrierte E/A-Parameter des Micro820 L20E mit 20 Punkten

Verwenden Sie die Informationen in der folgenden Tabelle, um integrierte E/A-Parameter für
Micro820
L20E-Controller mit 20 Punkten zu konfigurieren.
Integrierte E/A-Parameter des Micro820 L20E mit 20 Punkten
Einstellung
Beschreibung
Eingang
Zeigt die Anzahl der Eingänge in der Filtergruppe an. Sie ist schreibgeschützt.
Der Wertebereich reicht von 0 bis 11.
Eingangsfilter
Gibt die Zeit an, die vergeht, bis der
Micro820
L20E-Controller die Änderung des Status von einer externen Eingangsspannung erkennt, die einen EIN- oder AUS-Zustand erreicht.
Werte für die Filtergruppen 0–1 und 2–3 sind:
  • Standard – DC 8 ms
  • DC 0 ms
  • DC 8 ms
  • DC 16 ms
  • DC 32 ms
Werte für andere Filtergruppen sind:
  • Standard – AC 8 ms
  • AC 8 ms
  • AC 16 ms
  • AC 28 ms
  • DC 0 ms*
  • DC 8 ms
  • DC 16 ms
  • DC 32 ms
Analoger Eingang/Analoger Ausgang
Zeigt die Indexnummer des analogen Eingangs oder Ausgangs an.
Der Wertebereich geht für analoge Eingänge von 0 bis 4 und ist für analoge Ausgänge 0.
Anstieg
Gibt den Anstieg der Signalleistung oder Spannung vom Eingang zum Ausgang an.
Der Wertebereich geht für analoge Ein- und Ausgänge von 50 bis 150. Der Standardwert ist 100.
Offset
Gibt den Abstandswert an. Der Wertebereich geht für analoge Ein- und Ausgänge von -100 bis 100.
*: Verfügbar für die Controller 2080-L20E-20QBB(R) und 2080-L20E-20QWB(R)
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal