Integrierte E/A-Parameter des Micro810 LC10

Verwenden Sie die Informationen in der folgenden Tabelle, um integrierte E/A-Parameter für einen
Micro810
-LC10-Controller zu konfigurieren.
Integrierte E/A-Parameter des Micro810 LC10
Einstellung
Beschreibung
Digitaler Eingang
Eingang
Zeigt die Eingangsnummer an.
Die Nummern sind:
  • 0–1
  • 2–3
  • 4–5
  • 6–7
Eingangsfilter
Gibt die Zeit an, bis der
Micro810
LC10-Controller die Änderung des Status von einer externen Eingangsspannung erkennt, sobald ein ON- oder OFF-Zustand erreicht wurde.
Für DC-Filterzeiten sind die EIN-AUS- und AUS-EIN-Werte gleich.
Es gibt folgende Optionen:
  • Standard (AC 16 ms)
    AUS-EIN 4 ms/EIN-AUS 16 ms *(1, 2)
  • DC 8ms
    AUS-EIN 8 ms/EIN-AUS 8 ms *(1)
  • DC 16ms
    AUS-EIN 16 ms/EIN-AUS 16 ms *(1)
  • DC 32ms
    AUS-EIN 32 ms/EIN-AUS 32 ms *(1)
  • AC 8ms
    AUS-EIN 4 ms/EIN-AUS 12 ms *(1, 2)
  • AC 16ms
    AUS-EIN 4 ms/EIN-AUS 16 ms *(1, 2)
  • AC 28ms
    AUS-EIN 4 ms/EIN-AUS 28 ms *(1, 2)
Analoger Eingang
Eingang
Zeigt die Eingangsnummer an.
Anstieg
Gibt den Anstieg der Signalleistung oder Spannung vom Eingang zum Ausgang an.
Der Wertebereich geht für analoge Ein- und Ausgänge von 50 bis 150. Der Standardwert ist 100.
Offset
Gibt den Abstandswert an. Der Wertebereich reicht von -100 bis 100.
Der Standardwert ist 0.
1. Verfügbar für die 2080-LC10-12DWD-, 2080-LC10-12QBB- und 2080-LC10-12QWB-Controller.
2. Verfügbar für 2080-LC10-12AWA-Controller.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal