Online-Einstellungen

Verwenden Sie das Dialogfeld
Online-Einstellungen
, um die Einstellungen des Controllers für Kommunikation, Download, Upload und Geräteermittlung zu konfigurieren.
Online-Einstellungen für Controller
Kategorie
Einstellung
Beschreibung
Allgemein
Mobilfunknetz verwenden
Legt fest, ob beim Herunter- und Hochladen das Mobilfunknetz verwendet werden soll.
Die Standardeinstellung ist
Nein
.
Herunterladen
Modus
Legt den Controller-Modus fest, wenn der Download abgeschlossen ist.
Die Standardeinstellung ist
Remote-Programm
.
Verbindung
Legt fest, ob nach Abschluss des Downloads eine Verbindung zum Controller hergestellt werden soll.
Die Standardeinstellung ist
Verbinden
.
Projektwert
Legt fest, ob die Werte der Variablen heruntergeladen werden sollen.
Die Standardeinstellung ist
Nein
.
Warnung
Legt fest, ob das Controllerprojekt, das Erstellungsfehler enthält, heruntergeladen werden soll.
Die Standardeinstellung ist
Ja
.
Kommunikation
Legt fest, ob das Projekt heruntergeladen werden soll, wenn sich die Treibereinstellungen für Ethernet, USB oder DF1 im Controller und im Projekt unterscheiden.
Der Controller kann nicht automatisch eine Verbindung herstellen, wenn Sie nicht übereinstimmende Konfigurationen zwischen dem Controller und dem Projekt herunterladen.
Die Standardeinstellung für
Über Ethernet herunterladen
ist
Nein
.
Die Einstellung gilt, wenn Sie denselben Treiber verwenden, um die entsprechenden Treibereinstellungen für Ethernet, USB oder DF1 herunterzuladen.
Die Standardeinstellung für
Über Ethernet herunterladen
,
Über USB herunterladen
oder
Über seriellen Anschluss herunterladen
ist
Nein
.
Hochladen
Verbindung
Legt fest, ob nach Abschluss des Uploads eine Verbindung zum Controller hergestellt werden soll.
Die Standardeinstellung ist
Verbinden
.
Projektwert
Legt fest, ob die Werte von Variablen hochgeladen werden sollen.
Die Standardeinstellung ist
Nein
.
Erkennen
Erkennen
Legt fest, ob nach Abschluss der Ermittlung eine Verbindung zum Controller hergestellt und ein Debugging initiiert werden soll.
Die Standardeinstellung ist
Verbinden
.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal