Dialogfeld „Gerätedefinition“ – Ansicht „Übersicht“

Verwenden Sie im Dialogfeld
Gerätedefinition
die Ansicht
Übersicht
, um die Definition des Geräts zu konfigurieren.
TIPP:
  • Wenn die
    Elektronische Codierung
    online geändert werden, werden Verbindungen mit dem Gerät und allen Geräten unterbrochen, die über dieses Gerät verbunden sind. Die Unterbrechung einer E/A-Verbindung mit einem Gerät kann zu Datenverlust führen.
  • Der Parameter
    Verbindung
    beeinflusst die für Eingangs- und Ausgangsdaten verfügbaren Konfigurationsoptionen und legt fest, welche Daten zwischen dem Eigentümer-Controller und dem Gerät ausgetauscht werden.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal