Verbindung und Datenformate
Sie können die Gerätedefinition jederzeit ändern, ohne das vorhandene Gerät zu löschen und ein neues Gerät zu erstellen. Das Profil versucht, alle Konfigurationsdaten für die neuen Einstellungen anzuzeigen.
Eine Verbindung ist ein Link zur Echtzeitdatenübertragung zwischen dem Eigentümer-Controller und dem Gerät, auf das sich die Konfiguration bezieht. Der Verbindungstyp bestimmt, welche Daten zwischen dem Eigentümer-Controller und dem Gerät ausgetauscht werden.
Parameter | Beschreibung |
|---|---|
Daten | Generiert für den ausgewählten Verbindungstyp die Eingangs-, Ausgangs- und Konfigurations-Tags, einschließlich:
|
Daten- und Ethernet-Status | Generiert für den ausgewählten Verbindungstyp die Eingangs-, Ausgangs-, Konfigurations- und Status-Tags, einschließlich:
|
Daten mit Ereignissen | Generiert für den ausgewählten Verbindungstyp die Eingangs-, Ausgangs- und Konfigurations-Tags, einschließlich:
|
Daten mit Ereignissen und Ethernet-Status | Generiert für den ausgewählten Verbindungstyp die Eingangs-, Ausgangs-, Konfigurations- und Status-Tags, einschließlich:
|
Nur abhören – Daten | Nur verfügbar, wenn die Kanalmoduszuweisung als Vordefiniert mit Generic IO-Link konfiguriert ist.Erzeugt die Eingangs-Tags für den Verbindungstyp „Nur abhören“, darunter:
|
Nur abhören – Daten mit Ereignissen | Nur verfügbar, wenn die Kanalmoduszuweisung als Vordefiniert mit Generic IO-Link konfiguriert ist.Erzeugt die Eingangs-Tags für den Verbindungstyp „Nur abhören“, darunter:
|
Rückmeldung geben