Parameter der „Kanal0x-Diagnose“

Kanal0x-Diagnose
enthält folgende Parameter.
Parameter
Beschreibung
Wert
Fehler vorhanden
Zeigt an, ob ein Fehler im Gerät vorliegt.
  • Kein(e)
  • Vorhanden
Daten unsicher
Zeigt an, dass das Gerät außerhalb des vorgesehenen Betriebsbereichs betrieben wird oder dass Daten manuell gesteuert oder überschrieben werden.
  • Nein
  • Ja
Feldleistung
Zeigt an, ob am Kanal Feldleistung vorhanden ist.
  • Nicht vorhanden
  • Vorhanden
Kurzschlussfehler
Zeigt an, ob am Kanal ein Kurzschluss- oder ein Überstromfehler (Strom von einer Stärke, die den vom Kanal verarbeitbaren Maximalwert übersteigt) vorhanden ist.
  • Kein(e)
  • Vorhanden
Keine Last-Fehler
Zeigt an, ob ein „Keine Last“-Fehler (eine Signalleitung wurde vom Ausgang getrennt oder die RTB wurde vom Gerät entfernt) am Kanal vorhanden ist.
  • Kein(e)
  • Vorhanden
Drahtbruchfehler
Zeigt an, ob am Kanal ein Drahtbruchfehler (ein Ausgangsdraht ist getrennt) vorhanden ist.
  • Kein(e)
  • Vorhanden
Fehlerzeitstempel (letzter Fehler aufgrund von Kurzschluss, Keine Last, Drahtbruch, Übertemperatur)
Zeigt den Zeitstempel des Fehlers im Format „JJJJ-MM-TT-HH:mm:SS.mmm“ an.
  • JJJJ = Jahr
  • MM = Monat
  • TT = Tag
  • HH = Stunde (24-Stunden-Format)
  • mm = Minuten
  • SS = Sekunden
  • mmm = Millisekunden
Eine gültige Zeitangabe oder „Keine“, wenn keine aufgezeichnete Ereigniszeit vorhanden ist.
Fehler aufgrund Übertemperatur des Moduls
Zeigt an, ob das Gerät bei Temperaturen oberhalb seiner Betriebsgrenzen verwendet wird.
  • Kein(e)
  • Vorhanden
Bereich
Zeigt den Bereich für den zuletzt kalibrierten Kanal an.
-10V bis 10V
0 V bis 5 V
0V bis 10V
1 V bis 5 V
0 mA bis 20 mA
4 mA bis 20 mA
-100 mV bis 100 mV
1 Ohm bis 500 Ohm
2 Ohm bis 1000 Ohm
4 Ohm bis 2000 Ohm
8 Ohm bis 4000 Ohm
Verstärkung
Zeigt die Kalibrierungsverstärkung des Kanals der letzten erfolgreichen Kalibrierung an.
32-Bit-Fließkommawert
Offset
Zeigt den Offset der letzten erfolgreichen Kanalkalibrierung an.
32-Bit-Fließkommawert
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal