Fehler bei CIP-Sicherheitssitzung: 0x0913 – Fallback ist unangemessen
Die Kommunikation konnte nicht hergestellt werden, da das Kommunikationsprotokoll auf ein Protokoll heruntergestuft wurde, das während der Verbindungsaushandlung nicht für die Verwendung mit CIP-Sicherheit unterstützt wird.
Vergewissern Sie sich, dass das richtige Gerät angesprochen wird und dass die Projektkonfiguration Geräte enthält, die von der CIP-Sicherheitsrichtlinie unterstützt werden.
Wenn dieser Fehler weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Technischen Support.
Rückmeldung geben