Fehler bei CIP-Sicherheitssitzung: 0x0911 – Sicherheit ist nicht ausreichend
Die Kommunikation konnte nicht hergestellt werden, da die Verbindung versucht, eine Verschlüsselungsmethode zu verwenden, die für das Sicherheitsmodell nicht ausreichend ist.
Vergewissern Sie sich, dass das richtige Gerät angesprochen wird und dass die Projektkonfiguration Geräte enthält, die von der CIP-Sicherheitsrichtlinie unterstützt werden.
Überprüfen Sie Protokolle, Netzwerkeinrichtung und Kommunikationsdaten auf ungewöhnliche Aktivitäten.
Wenn dieser Fehler weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Sicherheitsadministrator oder den Technischen Support.
Rückmeldung geben