Fehler bei CIP-Sicherheitssitzung: 0x090C – CA ist unbekannt

Die Kommunikation konnte nicht hergestellt werden, da das vorgelegte Zertifikat eine Zertifizierungsstelle enthält, die entweder nicht überprüfbar oder nicht vertrauenswürdig ist, sodass sie für die CIP-Sicherheitsauthentifizierung nicht verwendet werden kann.
Vergewissern Sie sich, dass das richtige Gerät angesprochen wird und dass die Projektkonfiguration Geräte enthält, die von der CIP-Sicherheitsrichtlinie unterstützt werden.
Überprüfen Sie Protokolle, Netzwerkeinrichtung und Kommunikationsdaten auf ungewöhnliche Aktivitäten.
Wenn dieser Fehler weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Sicherheitsadministrator oder den Technischen Support.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal