Fehler bei CIP-Sicherheitssitzung: 0x0907 – Zertifikat wird nicht unterstützt
Die Kommunikation konnte nicht hergestellt werden, da der vorgelegte Zertifikatstyp für die CIP-Sicherheitsauthentifizierung nicht unterstützt wird.
Vergewissern Sie sich, dass das richtige Gerät angesprochen wird und dass die Projektkonfiguration Geräte enthält, die von der CIP-Sicherheitsrichtlinie unterstützt werden.
Überprüfen Sie Protokolle, Netzwerkeinrichtung und Kommunikationsdaten auf ungewöhnliche Aktivitäten.
Wenn dieser Fehler weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Sicherheitsadministrator oder den Technischen Support.
Rückmeldung geben