Fehler bei CIP-Sicherheitssitzung: 0x0332 – Verschlüsselung der Ausgangsregel wird nicht zugelassen

Die Kommunikation konnte nicht hergestellt werden, da die Sicherheitskonfiguration eine Kommunikation außerhalb der Sicherheitszone erfordert. Verwenden Sie eine andere Verschlüsselungsmethode als die zurzeit verwendete.
Vergewissern Sie sich, dass das richtige Gerät angesprochen wird und dass die Projektkonfiguration Geräte enthält, die von der CIP-Sicherheitsrichtlinie unterstützt werden.
Wenn dieser Fehler weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Sicherheitsadministrator oder den Technischen Support.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal