Fehler bei CIP-Sicherheitssitzung: 0x032E – Eingangsregel wird nicht akzeptiert
Die Kommunikation konnte nicht hergestellt werden, da die Sicherheitskonfiguration keine Verbindung von diesem Gerät oder dieser IP-Adresse aus zulässt.
Vergewissern Sie sich, dass das richtige Gerät angesprochen wird und dass die Projektkonfiguration Geräte enthält, die von der CIP-Sicherheitsrichtlinie unterstützt werden.
Wenn dieser Fehler weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Sicherheitsadministrator oder den Technischen Support.
Rückmeldung geben