Kurszweck
Dieser beschleunigte Kurs richtet sich an Personen, die schnell die Logix5000™-Konzepte, Terminologie, Hardware-Fehlerbehebungsfähigkeiten und die Interpretation der Kontaktplanlogik in einem Studio 5000 Logix Designer® Projekt erlernen und anwenden können. Dieser Kurs bereitet Sie auf die Prüfung zum Logix5000 Maintainer Certificate Course Level 1 vor, die im Kurspreis enthalten ist. Sie haben die Möglichkeit, diese Fähigkeiten zu entwickeln und zu üben, indem Sie:
- Grundlegende Konzepte und Terminologie erlernen, die mit:
- Logix5000-Systemhardware
- der Studio 5000 Logix Designer Anwendung
- RSLinx® Classic Software
- Eine Strategie zur Diagnose und Fehlerbehebung von Problemen üben:
- Konfigurationsproblemen mit Steuerungen, I/O oder anderer Hardware
- Elektrischen Störungen
- Fehlerhaften/fehlfunktionierenden Feldgeräten
- EtherNet,IP™ Netzwerkproblemen
Nach Abschluss dieses Kurses sollten Sie in der Lage sein, ein zuvor betriebsbereites Logix5000-System zu Fehler beheben und den normalen Betrieb wiederherzustellen.