Loading

FactoryTalk® Analytics™ GuardianAI™

Prognostizieren Sie Ausfälle von Anlagen und reduzieren Sie ungeplante Ausfallzeiten.
Professioneller Arbeiter einer modernen Fabrik, der ein Laptop-Steuerungsprogramm zur automatischen Steuerung von Maschinen verwendet. Ingenieur mit Laptop und speicherprogrammierbarer Steuerung zur Verwaltung großer Maschinen im vollautomatischen Betrieb.
MaintenanceSuite
  • FactoryTalk® AssetCentre
  • FactoryTalk Emonitor
  • FactoryTalk Network Manager
  • Fiix CMMS
  • Plex APM
  • Fiix CMMS
    • Literature Library zu FactoryTalk® Analytics™ GuardianAI™
    • Literature Library zu FactoryTalk® Analytics™ GuardianAI™
    • FactoryTalk Analytics GuardianAI PCDC
    • FactoryTalk Analytics GuardianAI PCDC

Optimieren Sie die Instandhaltungsaktivitäten und reduzieren Sie ungeplante Ausfallzeiten durch die frühzeitige Ankündigung bevorstehender Anlagenfehler, die FactoryTalk® Analytics™ GuardianAI™ bereitstellt. Wenn die Instandhaltungstechniker den Zustand der Anlagen im Fertigungsbereich kennen, können sie ihre Aufgaben effizient planen. FactoryTalk Analytics GuardianAI bietet eine kontinuierliche bedingungsbasierte Überwachung, warnt das Instandhaltungsteam, wenn eine Anlage Anzeichen einer Verschlechterung zeigt, und liefert Einblicke in die mögliche Ursache des Ausfalls. Mit diesen Informationen können sie planen, wann die erforderliche Reparatur durchgeführt werden soll, und sicherstellen, dass sie über die notwendigen Ressourcen und Teile verfügen. Die Reparaturzeiten werden verkürzt und kostspielige unerwartete Ausfallzeit wird vermieden.

Video
KI für vorausschauende Wartung

Erfahren Sie, wie Sie KI nutzen können, um eine zusätzliche Schutzschicht über Ihren Betrieb zu legen, die Sie dabei unterstützt, ungeplante Ausfallzeiten zu vermeiden, Sicherheitsvorfälle zu reduzieren und die Instandhaltungsressourcen zu maximieren. 

Warum FactoryTalk® Analytics™ GuardianAI™ für vorausschauende Wartung?

Verwenden Sie Ihre vorhandenen Frequenzumrichter als Sensoren

Profitieren Sie von Ihren Allen-Bradley® Geräten durch erstklassige Integration mit PowerFlex® Frequenzumrichtern

Von der Anomalieerkennung zur Anomalieidentifikation

Identifizieren Sie die mögliche Ursache eines bevorstehenden Ausfalls mit eingebetteter Expertise und kontinuierlichem Lernen

Keine Data Science erforderlich

Befähigen Sie Ihre OT-Experten mit maschinellem Lernen durch intuitive, benutzergeführte workflow

Analyse am edge

Training und Ausführung direkt am edge für nahezu Echtzeitvorhersagen

Verwenden Sie Ihre vorhandenen Frequenzumrichter als Sensoren

Sie müssen keine zusätzlichen Sensoren oder Überwachungsgeräte kaufen. Mit FactoryTalk® Analytics™ GuardianAI™ werden Frühwarnungen vor möglichen Anlagenfehlern mithilfe von Frequenzumrichterdaten bereitgestellt. FactoryTalk® Analytics™ GuardianAI™ bietet eine erstklassige Integration mit PowerFlex® 755, 755T und 6000T und nutzt elektrische Signaldaten für die bedingungsbasierte Überwachung von Pumpen-, Lüfter- und Gebläseanwendungen.

PowerFlex 755 AC-Frequenzumrichter
Zwei 20G PowerFlex 755 Frequenzumrichter
PowerFlex 755 AC-Frequenzumrichter

Niederspannungs-Frequenzumrichter für eine Vielzahl von Motorsteuerungsanwendungen, einschließlich Pumpen, Lüfter und Förderbänder.

Mehr erfahren
PowerFlex 755TL, TR und TM Frequenzumrichter
PowerFlex 755T XT Frame 10 Front plus-Familie
PowerFlex 755TL, TR und TM Frequenzumrichter

Bieten Sie Oberwellendämpfung, Rückspeisung und allgemeine Geschäftslösungen.

Mehr erfahren
PowerFlex 755TS Frequenzumrichter
Allen-Bradley 20G2 PowerFlex 755TS F2 STD type1-Abdeckung
PowerFlex 755TS Frequenzumrichter

Geeignet für herkömmliche variable frequency drive Anwendungen und spezielle Anwendungen, die eine hohe Leistung bei der Motorsteuerung erfordern.

Mehr erfahren
PowerFlex 6000T Mittelspannungs-Frequenzumrichter
Die PowerFlex 6000T Antriebseinheit von Rockwell Automation besteht aus drei hohen, grauen, nebeneinander stehenden Metallschränken – sie wird zur Steuerung von motoren in schweren Industrieanwendungen eingesetzt.
PowerFlex 6000T Mittelspannungs-Frequenzumrichter

Der Mittelspannungs-Frequenzumrichter eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen, darunter Lüfter, Pumpen und Kompressoren.

Mehr erfahren

Von der Anomalieerkennung zur Anomalieidentifikation

FactoryTalk® Analytics™ GuardianAI™ geht über die reine Anomalieerkennung hinaus. Es verfügt über integriertes Know-how, das nicht nur die in den Dropdown-Menüs unten aufgeführten anwendungsspezifischen Fehler erkennt, sondern auch identifiziert. Dies hilft Instandhaltungsingenieuren, die Untersuchungszeit zu verkürzen und die erforderliche Ausfallzeit zu minimieren. Wenn FactoryTalk® Analytics™ GuardianAI™ eine Anomalie erkennt, sie aber nicht identifizieren kann, können Sie sie für das nächste Mal anlernen. Nachdem Sie die Quelle des Problems untersucht und identifiziert haben, können Sie die Anomalie kennzeichnen. Wenn später dasselbe Problem erkannt wird, erkennt und meldet es FactoryTalk® Analytics™ GuardianAI™. 

Lüftergebläse weißes Symbol
Lüfter und Gebläse
  • Fehlausrichtung der Schaufel
  • Unwucht der Schaufel
  • Verschleiß der Schaufel
  • Lose Schaufel
  • Elektrischer Fehler
  • Motorfehler
  • Fehlausrichtung der Welle
  • Lüfterlagerfehler 
Pumpensymbol
Pumpen
  • Unwucht des Laufrads
  • Schaufelfehler
  • Kavitation
  • Viskositätsänderungen
  • Wellenfehlausrichtung
  • Änderung der Fluiddynamik 
Motorsymbol
Motor Analytics
  • Unwucht
  • Wellenversatz
  • Lose Befestigung (Soft Foot)
  • Mechanische Lockerung
  • Rotorreibung
  • Kugellagerfehler
  • Innenring-Lagerfehler
  • Außenring-Lagerfehler
  • Lagerkäfigfehler 

Keine Data Science erforderlich

FactoryTalk® Analytics™ GuardianAI™ bietet maschinelles Lernen ohne Programmierung. Es stellt OT-Experten KI mit einem intuitiven vierstufigen workflow zur Verfügung.

Ersteinrichtung abschließen Erstellen einer Basislinie für das Verhalten jedes Assets Überwachung von Anlagen Benachrichtigen Sie den Benutzer, wenn eine Anomalieerkennung erfolgt.
Screenshot von FactoryTalk® Analytics™ GuardianAI™ bei einem Fehlerfall
Screenshot der FactoryTalk® Analytics™ GuardianAI™ Frequenzzuordnung
Screenshot von FactoryTalk® Analytics™ GuardianAI™ Home Line1
Screenshot von FactoryTalk® Analytics™ GuardianAI™, das eine Abweichung identifiziert

Konfigurieren Sie Ihre FactoryTalk® Analytics™ GuardianAI™-Anwendung im Handumdrehen mit einer benutzergeführten Erfahrung. Keine Programmierung erforderlich.

Bringen Sie FactoryTalk® Analytics™ GuardianAI™ bei, wie sich Ihre Anlage im Normalbetrieb verhält, indem Sie Live-Anlagendaten verwenden, ohne den Anlagenbetrieb zu beeinträchtigen.

Entspannen Sie sich, während FactoryTalk® Analytics™ GuardianAI™ im Hintergrund läuft, Ihre Anlagen überwacht und vor Anzeichen eines Ausfalls warnt.

Sie werden über alle bevorstehenden Risiken für Ihren Betrieb informiert und erhalten Einblicke in die mögliche Ursache des Ausfalls und die Schwere des Risikos. 

Ersteinrichtung abschließen
Screenshot von FactoryTalk® Analytics™ GuardianAI™ bei einem Fehlerfall
Erstellen einer Basislinie für das Verhalten jedes Assets
Screenshot der FactoryTalk® Analytics™ GuardianAI™ Frequenzzuordnung
Überwachung von Anlagen
Screenshot von FactoryTalk® Analytics™ GuardianAI™ Home Line1
Benachrichtigen Sie den Benutzer, wenn eine Anomalieerkennung erfolgt.
Screenshot von FactoryTalk® Analytics™ GuardianAI™, das eine Abweichung identifiziert

Analyse am edge

FactoryTalk® Analytics™ GuardianAI™ wird bereitgestellt, lernt und läuft direkt am edge. Dadurch kann es die elektrische Signaldaten der Antriebseinheit mit hoher Geschwindigkeit analysieren, um Wartungstechniker bereits bei den ersten Anzeichen von Abweichungen auf Anomalien hinzuweisen. Sie können Ihre FactoryTalk® Analytics™ GuardianAI™ edge-Geräte und Anwendungsbereitstellungen zentral, sicher und in großem Maßstab mit FactoryTalk® Edge™ Manager verwalten, um eine höhere Produktivität und Effizienz zu erreichen.

Infografik zu FactoryTalk® Analytics™ GuardianAI™

Möchten Sie mehr über unsere KI-Angebote erfahren?

Bestelloptionen
Software SubscriptionsSoftware Subscriptions
Bestelloptionen

Alles aus einer Hand: software und Abonnementdienste.

Entdecken Sie unsere Bestelloptionen
Sprechen Sie mit einem Consultant
DistributorDistributor
Sprechen Sie mit einem Consultant

Besprechen Sie Ihre software-Anforderungen mit Ihrem lokalen Rockwell Automation-Vertriebsberater.

Kontaktieren Sie uns

Für Sie empfohlen

  • Frequenzumrichter (VFD)
    Frequenzumrichter (VFD)
    Frequenzumrichter (VFD)
    Entdecken Sie Frequenzumrichter, die entwickelt wurden, um die Motorsteuerung, Energieeffizienz und Leistung in Anwendungen der industriellen Automatisierung zu verbessern.
    Mehr erfahren
  • FactoryTalk Analytics LogixAI
    FactoryTalk Analytics LogixAI
    FactoryTalk Analytics LogixAI
    Nutzen Sie die Möglichkeiten des maschinellen Lernens zur Vorhersage von Anomalien in Ihren Produktionsprozessen mit FactoryTalk® Analytics™ LogixAI®.
    Mehr erfahren
  • Fiix Computerized Maintenance Management System
    Fiix Computerized Maintenance Management System
    Fiix Computerized Maintenance Management System
    Die CMMS-Software Fiix verknüpft Teams, Tools, Daten und Prozesse. Sie erhalten wichtige Erkenntnisse und können Instandhaltung, Wartung und Leistung optimieren.
    Mehr erfahren
  • Verhindern Sie ungeplante Ausfallzeiten mit KI für vorausschauende Wartung
    Zwei Frauen und ein Mann in Sicherheitsausrüstung. Ein team von professionellen Ingenieuren oder Vorarbeitern arbeitet und diskutiert gemeinsam in der Fabrik, ein Ingenieur geht durch das Lager, um eine Maschine zu inspizieren.
    Webinar
    Verhindern Sie ungeplante Ausfallzeiten mit KI für vorausschauende Wartung

    Ungeplante Ausfallzeiten können zu finanziellen Verlusten führen, da die Produktivität sinkt und Fristen nicht eingehalten werden. Vorausschauende Wartung kann diese Verluste verhindern, indem sie frühzeitig auf potenzielle Ausfälle von Anlagen hinweist.

    Mehr erfahren
  • Wir befinden uns im Zeitalter der Künstlichen Intelligenz in der vorausschauenden Wartung
    Wir befinden uns im Zeitalter der Künstlichen Intelligenz in der vorausschauenden Wartung
    Blog
    Blog
    Wir befinden uns im Zeitalter der Künstlichen Intelligenz in der vorausschauenden Wartung
    FactoryTalk® Analytics™ GuardianAI™, eine neue Software von Rockwell Automation, bietet Einblicke in die vorausschauende Wartung durch kontinuierliche bedingungsbasierte Überwachung.
    Jetzt lesen
  • ROK Talk on Drives
    Manager überprüft Maschinen im Werk
    Podcast
    ROK Talk on Drives

    Erfahren Sie in dieser ROK Talk-Session, „Ihr intelligenter Frequenzumrichter hat viel zu sagen. Hören Sie zu?“, wie die Kombination aus FactoryTalk® Analytics™ GuardianAI™ software und PowerFlex® drives Ihnen einen Einblick in den Zustand Ihrer Anlagen im Fertigungsbereich verschafft.

    Jetzt anhören

Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Sof...
  4. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk
  5. Chevron LeftChevron Left MaintenanceSuite
  6. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk® Analytics™ GuardianAI™
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: