Loading

PowerFlex 755TS Niederspannungs-Frequenzumrichter
Allen-Bradley

Mit vorausschauenden Analysen trägt ein PowerFlex 755TS-Frequenzumrichter (VFD) dazu bei, Produktivität und Betriebszeit zu steigern. Reduzieren Sie außerdem die Energie- und Wartungskosten.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection
Sortieren und filtern
CloseClose
Filtern und verfeinern
Alles löschen
Chevron UpChevron Up
-
Sicht Ergebnisse
Zeigt 1 - 1 von 0 Ergebnisse
Sortieren nach:
Filtern und verfeinern
CloseClose
Bevorzugt
Produkt
Chevron UpChevron Up
Produktinformationen Produkt konfigurieren Zum Projekt hinzufügen

Elemente pro Seite:
1 - 1 von 0 Ergebnisse
CloseClose
Anzahl der verglichenen Produkte:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Alles löschen
Jetzt vergleichen (0)
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Overview
Allen Bradley

Benötigen Sie Verlässlichkeit rund um die Uhr? Überlassen Sie den PowerFlex® 755TS-Frequenzumrichtern die schwere Arbeit. Sie werden die Produktivität und Betriebszeit verbessern und Strom- und Wartungskosten senken.

Diese sechs-pulsigen Frequenzumrichter mit patentierter TotalFORCE®-Smart-Technologie liefern flexible, hochleistungsfähige Motorsteuerung, Operational Intelligence in Echtzeit und leichtere Inbetriebnahme und Optimierung von Anwendungen. Entwickelt für zahllose Motorsteuerungsanwendungen und Branchen – von gewöhnlichen bis zu den anspruchsvollsten Herausforderungen von Industrieschaltgeräten. Diese Frequenzumrichter helfen Ihnen dabei, die Produktivität und den Durchsatz zu liefern, den Sie brauchen.

Neu

  • Überwachen Sie kontinuierlich den Zustand Ihrer Frequenzumrichter und Anlagen, indem Sie PowerFlex®-Frequenzumrichter mit der TotalFORCE®-Technologie und mit FactoryTalk® Analytics™ GuardianAI™ kombinieren. Prognostizieren Sie Geräteausfälle und verringern Sie ungeplante Ausfallzeiten mithilfe von KI.
  • Verringern Sie die Komplexität und verkürzen Sie die Entwicklungszeit, indem Sie mit der Studio 5000®-Umgebung integrierte Achssteuerungsbefehle für die PowerFlex®-Frequenzumrichter der Serie 755TS und für asynchrone Motoren programmieren. Vereinfachen Sie die Integration mit einem einzigen Softwarepaket, das gemeinsame Befehle für PowerFlex®-Frequenzumrichter und Kinetix®-Servoantriebe bereitstellt. Mehr dazu in diesem Video.
  • Der PowerFlex 755TS-Frequenzumrichter der Baugröße 7A erweitert den Leistungsbereich auf bis zu 500 HP/355 kW und stellt eine neue Schaltschrankmontagelösung für Hochleistungsanwendungen bereit. Diese ist 75 % kleiner als Alternativen für die Bodenmontage, wodurch die Installation vereinfacht wird und die Anforderungen an ein herausragendes Befestigungsmaß erfüllt werden. 

Entdecken Sie die nächste Generation an Allen-Bradley®-PowerFlex-755TS-Frequenzumrichtern

Wir haben starke Motorsteuerung mit dem PowerFlex-755TS-Frequenzumrichter auf die nächste Ebene gebracht. Intelligent, flexibel, leistungsstark – diese Antriebe sind dazu entwickelt, bessere Produktionsdurchsätze, Betriebszeit, Energieeinsparung und Produktivität zu liefern.

Erfahren Sie, wie diese Frequenzumrichter Ihre Anwendungsanforderungen erfüllen:

Intelligentere Frequenzumrichter-Fähigkeiten für anspruchsvolle industrielle Anwendungsbereiche

Diese neue Generation an PowerFlex-Frequenzumrichtern passt zu allen Ihren Industrieanwendungen. Verlassen Sie sich auf die PowerFlex-755TS-Frequenzumrichter, wenn es um allgemeine traditionelle Frequenzumrichteranwendungen und spezialisierte Anwendungen geht, die höchst leistungsfähige Motorsteuerung erfordern.

Durch die Unterstützung mehrerer Motortypen und mehrerer Motorsteuerungsmodi erhalten Sie den Vorteil, einen gewöhnlichen Frequenzumrichter für mehrere Anwendungen zu verwenden – was Teile, Schulung und Support vereinfacht.

Steigern Sie die Produktivität und verbessern Sie die Betriebszeiten
Zwei Menschen in Schutzhelmen und gelben Sicherheitswesten blicken auf Monitore, die Entwürfe eines Fertigungsbereichs anzeigen
Broschüre
Steigern Sie die Produktivität und verbessern Sie die Betriebszeiten

PowerFlex®-755T-Frequenzumrichter ermöglichen eine flexible, leistungsstarke Motorsteuerung für anspruchsvolle Industrieanwendungen. Die intelligente Technologie liefert vorausschauende Analysen, Echtzeit-Leistungsdaten und adaptive Steuerung, um den Betrieb von Anwendungen rund um die Uhr sicherzustellen.

 

Jetzt herunterladen

Steigern Sie die Produktivität und verwandeln Sie Ihren Frequenzumrichter in einen strategischen Vorteil

Um das Beste aus Ihrer Ausrüstung zu holen, sind die PowerFlex-755TS-Frequenzumrichter die ersten sechs-pulsigen Frequenzumrichter, die TotalFORCE-Technologie umfassen.

Diese smarte Technologie kombiniert eine flexible, leistungsstarke Motorsteuerung, fortschrittliche Funktionen zur Selbstüberwachung und eine digitale Echtzeitplattform, auf der Daten bereitgestellt werden, die über Gewinn und Verlust entscheiden können. Kunden nutzen die umfassenden diagnostischen und vorausschauenden analytischen Einblicke, um intelligenten Entscheidungen zu Betrieb, Energie und vorausschauende Wartung zu fällen.

Video
Allen-Bradley® PowerFlex®-Frequenzumrichter mit Funktionen für vorausschauende Wartung

Wechseln Sie bei der Instandhaltung Ihrer Anlage von reaktiven zu proaktiven Ansätzen. Erfahren Sie, wie Sie dank der vorausschauenden Wartung mit Power Flex 755T-Frequenzumrichtern proaktiver arbeiten können.

Erweitern Sie die vorausschauende Wartung auf Ihre Anlage

Durch die Kombination aus FactoryTalk® Analytics™ GuardianAI™ und PowerFlex 755TS erhalten Sie einen Überblick über den Zustand Ihrer Anlagen, wie Sie ihn bisher nicht kannten. 

Diese Lösung stellt die kontinuierliche Überwachung von Frequenzumrichtern und Anlagenressourcen sicher und warnt Sie frühzeitig vor Problemen, damit Sie genügend Zeit zur Planung von Maßnahmen haben. Mit umsetzbaren Erkenntnissen können Sie Risiken reduzieren, Wartungspläne optimieren und den zuverlässigen Betrieb von Anwendungen gewährleisten. 

Überwachung des Antriebszustands

  • Berechnen Sie die erwartete Lebensdauer kritischer Frequenzumrichter-Komponenten auf Grundlage der tatsächlichen Nutzung und Umgebung 
  • Prognostizieren Sie die verbleibende Nutzungsdauer von Lüftern, Transformatoren, Luftfiltern und mehr 
  • Informationen zu Leistungszellen, Lüftern und Temperaturen außerhalb des normalen Betriebsbereichs finden Sie im Abschnitt zu den Betriebsstunden der Komponenten 

Überwachung der Anlagen

  • Analysieren Sie elektrische Live-Signaldaten von Ihren vorhandenen PowerFlex-Frequenzumrichtern mit hoher Geschwindigkeit direkt an der Edge, ohne den Aufwand einer Cloud-Infrastruktur
  • Prognostizieren und Erkennen Sie Ausfällen Ihrer Pumpe, Ihres Lüfters oder Gebläses
  • Erhalten Sie Benachrichtigungen über Durchflussbegrenzungen, Kavitation, lockere Befestigung, Flügelfehlausrichtungen, Lagerfehler usw.
FactoryTalk® Analytics™ GuardianAI™
FactoryTalk® Analytics™ GuardianAI™
Software
Software
FactoryTalk® Analytics™ GuardianAI™
Optimieren Sie Instandhaltungsaktivitäten und reduzieren Sie ungeplante Ausfallzeiten durch die frühzeitige Ankündigung bevorstehender Anlagenfehler, die FactoryTalk® Analytics™ GuardianAI™ bietet.
Weitere Infos
Steigern Sie Produktivität, Betriebszeit und Energieeinsparung

Ein PowerFlex-Frequenzumrichter mit TotalFORCE-Technologie liefert Industriesteuerungssystemintelligenz in Echtzeit.

Reifen und Gummi

Senkung unproduktiver Zeit um mindestens 10 % mit effizienten PowerFlex-Frequenzumrichtern

RA rote Metalle umgestoßener Eimer aus dem Wasser läuft

Metallindustrie

Energieeffizienz, dank der sich die Technologieumstellung in weniger als 6 Monaten amortisiert

Bergbau

Die Energieeinsparungen bei zahlreichen Anwendungen und Betriebsabläufen liegen bei über 30 %

Ölbohrung RA rot

Öl und Gas

Mehr als 50 % Platzoptimierung statt den Platz eines gewöhnlichen Frequenzumrichters

Weitere Infos

Intelligente Antriebsleistung mit TotalFORCE-Technologie

Höhere Sicherheit

CIP Security trägt zur Stärkung eines Steuerungssystems bei, indem es die Authentizität, Integrität und Vertraulichkeit von Daten gewährleistet. 

Umfassende, schnelle Daten

Information zur Hand. Diagnosedaten in Echtzeit von integrierten vorausschauenden Analysen, um ungeplante Ausfallzeit zu verringern.

Schneller in Betrieb nehmen, länger laufen

Steigern Sie die Produktivität, verringern Sie mechanischen Verschleiß und Ausfallzeit mit adaptiven Steuerungsfunktionen.

Sicherheit und Produktivität

Helfen Sie beim Schutz Ihres Personals und Ihrer Ausrüstung, während Sie gleichzeitig mit Sicherheitsoptionen ungeplante Ausfallzeiten verringern.

Schutz vor korrosiven Gasen

Senken Sie das Risiko frühzeitlicher Geräteausfälle durch Schadgasumgebungen – mit der XT-Schadgasschutz-Option.

Energieeinsparungen, auf die Sie zählen können

Senken Sie den Energieverbrauch mit energiesparenden Antrieben und präziser Steuerung Ihrer Motoren.

Energieeffizienz Ihres Antriebs berechnen
Hand unter leuchtender Glühlampe vor grün/schwarzem Hintergrund
Tools
Energieeffizienz Ihres Antriebs berechnen

Vertrauen Sie darauf, dass Ihr Allen-Bradley-Frequenzumrichter der Norm IEC 61800-9-2 entspricht und vergleichen Sie unsere Energieeffizienz mit der unserer Wettbewerber.

Weitere Infos

Energieeinsparungen, auf die Sie zählen und die wir nachweisen können

Die PowerFlex 755TS-Frequenzumrichter tragen mit ihrem branchenführenden Design dazu bei, den Energieverbrauch zu senken. Verbessern Sie die Leistung Ihrer Anwendung und verringern Sie den CO2-Ausstoß, indem Sie Leistungsverluste minimieren.

Wenn ein Prozess nicht ausgeführt wird, unterbricht die Funktion „Energy Pause“ den 3-phasigen Einschaltbefehl, wodurch die Frequenzumrichter in einen Niedrigenergiezustand versetzt werden. Wenn Sie bereit sind, die Produktion wieder aufzunehmen, können Sie die Frequenzumrichter schneller aktivieren.

Der Economizer-Modus bei der Sensorless Vector-Steuerung bietet eine weitere Möglichkeit zur Senkung des Energieverbrauchs. Wenn die konstante Drehzahl erreicht ist, wird der Economizer-Modus aktiv und passt automatisch die Ausgangsspannung des Frequenzumrichters basierend auf der angewandten Last an.

Zusätzlich unterstützen PowerFlex 755TS-Frequenzumrichter die Steuerung von Permanentmagnetmotoren. Dieser Motortyp verbessert die Energieeffizienz, indem er die Baugröße des Motors unter Beibehaltung des Ausgangsdrehmoments verringert.
 


Die intelligente Frequenzumrichter-Technologie sorgt dafür, dass Anwendungen rund um die Uhr laufen

  • 1–500 HP/0,75–355 kW
  • –20 bis 60 °C (–4 bis 140 °F) Betriebstemperatur mit Herabsetzung der Betriebswerte (keine Herabsetzung der Betriebswerte bis 50 °C/122 °F)
  • Unterstützt bis zu fünf Optionskarten für E/A, Sicherheit, Kommunikation und zusätzliches Netzteil
  • Umweltbedingt: IP00/IP20 NEMA/UL-Typ Offen, flanschmontiert, IP54 NEMA/UL-Typ 12 und Option für aufgebesserten XT-Korrosionsschutz
  • Einfache Konfiguration, Integration und Visualisierung in der FactoryTalk®-Studio-5000®-Designumgebung
  • Integriertes Dualanschluss-Gigabit-Ethernet/IP (1000 MB) liefert 10-mal schnellere Datenverarbeitung, Informationen und Speicherbedürfnisse
  • Die CIP-Sicherheit für ein sicheres Kommunikationsprotokoll, das Bevollmächtigung, Integrität und Datenschutz zwischen vertrauenswürdigen Geräten gewährleistet
  • Die XT-Schadgasschutzoption hilft bei der Reduzierung der Gefahr eines frühzeitigen Geräteausfalls durch Korrosion
  • TotalFORCE-Technologie: flexible Hochleistungsmotorsteuerung – Operational Intelligence – automatische Inbetriebnahme und Optimierung
Entdecken Sie unsere PowerFlex 755T-Frequenzumrichterfamilie
Allen-Bradley PowerFlex 755T XT frame 10 front plus family.jpg
Entdecken Sie unsere PowerFlex 755T-Frequenzumrichterfamilie

Frequenzumrichter mit TotalFORCE-Technologie helfen Ihnen dabei, Ihren Betrieb bei optimaler Leistung am Laufen zu halten:

  • PowerFlex 755TL-Frequenzumrichter liefern Oberwellendämpfung und Leistungsfaktorkorrektur für eine bessere Energieeffizienz
  • PowerFlex 755TR-Frequenzumrichter haben eine integrierte Regenerationsfähigkeit, um den Energieverbrauch zu verringern
  • PowerFlex 755TM-Frequenzumrichter bieten eine Reihe vorgefertigter Konfigurationen an, die dazu entwickelt sind, Ihr Systemdesign und den Stromverbrauch zu optimieren
Alle Produkte anzeigen

Weitere Informationen zu PowerFlex 755T

VIDEO
Industrielle Echtzeit-Steuerungssysteme steigern die Produktion

Softstartersysteme können den Unterschied zwischen Gewinn und Verlust ausmachen. PowerFlex-Frequenzumrichter bieten eine präzise Motorsteuerung. Außerdem helfen Echtzeit-Betriebssystemdaten bei der Verstärkung von Produktivität, Betriebszeit und Energieeinsparungen.

Video
Erfahren Sie mehr über PowerFlex-755T-Frequenzumrichter mit XT-Schadgasschutz

Erfahren Sie mehr über PowerFlex 755T-Antriebe mit XT-Schadgasschutz. Sehen Sie, wie PowerFlex 755T-Antriebe mit XT Ihnen helfen können, Ihre Geräte in korrosiven Anwendungen zu schützen.

Automatisierungslösungen für den Schutz vor korrosiven Gasen
Automatisierungslösungen für den Schutz vor korrosiven Gasen
Leistungsangebot
Leistungsangebot
Automatisierungslösungen für den Schutz vor korrosiven Gasen
Das Portfolio an Automatisierungsprodukten, die für den Einsatz in rauen Umgebungen konzipiert sind und das Risiko eines frühzeitigen Ausfalls durch korrosive Gase verringern.
Weitere Infos
Zertifizierungen
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
EAC CertificationEAC Certification
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
KC CertificationKC Certification
RCM CertificationRCM Certification
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • CE-Kennzeichen
  • cULus
  • EAC
  • Ökodesign
  • EMC
  • TÜV FS ISO/EN 13849-1 (EN 954-1) mit Safe Torque-Off-Option
  • KCC
  • Marokko
  • Zuverlässigkeitsorientierte Instandhaltung
  • SEMI F47
  • UKCA-Kennzeichen
Beschaffungsspezifikationen
Technische Daten
Beschaffungsspezifikationen

Erfahren Sie mehr über Produktkommunikationsoptionen, Bewertungen und Zertifizierungen für Antriebsprodukte.

Weitere Infos

Mehr über PowerFlex-Frequenzumrichter mit intelligenter TotalFORCE®-Technologie

  • ROK Talk on Drives (Vortrag zum Thema Antriebe) Podcast-Serie
    Ein Allen-Bradley-Hexagon-Logo in einem Mikrofonkopf. Daneben der Text „ROK Talk on drives“.
    ROK Talk on Drives (Vortrag zum Thema Antriebe) Podcast-Serie

    Hören Sie sich an, wie Fortschritte bei Niederspannungs-Frequenzumrichtern, Mittelspannungs-Frequenzumrichtern und Servoantrieben Industrieunternehmen dabei helfen, die Zukunft der Fertigung voranzutreiben.

    Alle Episoden anzeigen
  • PowerFlex 755T-TotalFORCE-Videos
    Rockwell Automation-Logo
    PowerFlex 755T-TotalFORCE-Videos

    Die einfachste Lösung, um neue Informationen zu verarbeiten, ist oft das Anschauen eines Videos. Lassen Sie uns helfen – sehen Sie sich diese PowerFlex 755TS-TotalFORCE-Videos an. Bringen Sie Ihre Lernerfahrung mit Videos zu Drehmomentgenauigkeit, adaptiver Steuerung, vorausschauender Wartung und Pendeldämpfungstechnologie auf die nächste Stufe.

    Jetzt ansehen
  • Automobil- und Reifenindustrie
    In einer Reifenproduktionsanlage laufen die Reifen über ein Förderband. Der Betrieb wird durch intelligente Frequenzumrichter ergänzt, die die Motoren während des gesamten Herstellungsprozesses steuern
    Broschüre
    Automobil- und Reifenindustrie

    Nicht weniger als 200 verschiedene Rohstoffe werden mit Chemie, Physik und Engineering kombiniert, um Reifen mit einem höchstem Grad an Komfort, Leistung, Zuverlässigkeit und Sicherheit herzustellen. PowerFlex Frequenzumrichter können für fast den gesamten Produktionsprozess eingesetzt werden.

    Jetzt lesen
  • Öl und Gas
    Offshore-Ölbohranlagen sind auf industrielle Motorsteuerungen wie PowerFlex Frequenzumrichter angewiesen, um Produktivität und Betriebszeit zu erhöhen. Panorama der zentralen Öl- und Gasverarbeitungsplattform im Sonnenuntergang, wo der fossile Rohstoff gefördert, aufbereitet und dann zur Raffinerie, zur petrochemischen Anlage, zur Stromerzeugung und zum Export per Tankschiff weitergeleitet wird.
    Broschüre
    Öl und Gas

    Durch den hohen Wettbewerbsdruck in der Öl- und Gasbranche müssen Unternehmen ihren Betrieb kontinuierlich optimieren, um rentabel zu bleiben. Aus diesem Grund setzen die Unternehmen bei System-Upgrades auf intelligente Produktionstechnologie.

    Jetzt lesen
  • Bergbau
    Fünf große gelbe Lkw transportieren Kohle oder ein anderes schwarzes Mineral, das in einem Steinbruch abgebaut wird.
    Broschüre
    Bergbau

    Leistungsschwache Ausrüstung und Ausfallzeiten schmälern Ihren Wettbewerbsvorteil. Intelligente Ausrüstung ist daher extrem wichtig. Intelligente Frequenzumrichter liefern Echtzeitdaten, um die Produktivität und Betriebszeit zu erhöhen und die Energie- und Wartungskosten zu senken. 

    Jetzt lesen
  • Metallindustrie
    Leuchtend weißer und gelber heißer geschmolzener Stahl wird in einer Stahlgießerei aus einem großen Eimer gegossen. Weiße Funken und orangefarbener Rauch umgeben die Aktivität.
    Broschüre
    Metallindustrie

    Intelligente Motorsteuerungsgeräte liefern Betriebsdaten in Echtzeit, um Produktionsprobleme zu erkennen, schnell zu lösen oder zu beseitigen. Die Frequenzumrichtertechnologie von PowerFlex hilft, ungeplante Ausfallzeiten zu vermeiden, die Tausende von Dollar pro Stunde kosten können.

    Jetzt lesen
  • Zellstoff und Papier
    Große weiße Papierrollen auf dem Boden einer Papierfabrik
    Broschüre
    Zellstoff und Papier

    Unternehmen benötigen innovative Technologien in der Produktion, um auf den umkämpften internationalen Märkten erfolgreich zu sein. Wettbewerbsvorteile können durch ineffiziente Arbeit und Prozesse zunichte gemacht werden. PowerFlex-Frequenzumrichter mit TotalFORCE-Technologie sind Teil der Lösung, die Sie benötigen.

    Jetzt lesen
Documentation
Miscellaneous Veröffentlichung
Broschüre zu PowerFlex 755T-Frequenzumrichtern 755T-BR001_-DE-P
PowerFlex-Frequenzumrichter für Kräne und Hubvorrichtungen – Broschüre PFLEX-BR009_-DE-P
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Frequenzumrichter (VFD)
  5. Chevron LeftChevron Left PowerFlex 755TS Niederspannungs-Frequenzumrichter
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: