Loading

PowerFlex 7000-Mittelspannungs-Frequenzumrichter
Allen-Bradley

PowerFlex 7000-Mittelspannungs-Frequenzumrichter (VFDs) bieten eine präzise Steuerung von Motordrehzahl und Drehmomentregelung für industrielle Anwendungen und sorgen so für mehr Produktivität und Einsparungen.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection
Sortieren und filtern
CloseClose
Filtern und verfeinern
Alles löschen
(128)
Chevron UpChevron Up
-
Sicht Ergebnisse
Zeigt 1 - 1 von 0 Ergebnisse
Sortieren nach:
Filtern und verfeinern
CloseClose
Bevorzugt
Produkt
Chevron UpChevron Up
Produktinformationen Produkt konfigurieren Zum Projekt hinzufügen

Elemente pro Seite:
1 - 1 von 0 Ergebnisse
CloseClose
Anzahl der verglichenen Produkte:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Alles löschen
Jetzt vergleichen (0)
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Overview
Allen Bradley

Unser luft- und flüssigkeitsgekühlter PowerFlex® 7000 Mittelspannungs-Frequenzumrichter (VFD) ist in einem breiten Leistungsbereich erhältlich: 150...25.350 kW (200...34.000 Hp), Nennspannung 2,4...6,6 kV AC. Diese Hochleistungs-Frequenzumrichter verfügen über Funktionen zur Energierückspeisung und bieten Softstart, variable Drehzahl, Drehmoment, Drehrichtung und Stoppsteuerung für Standard-Asynchron- oder Synchron-AC-Motoren.

Darüber hinaus ist ein PowerFlex 7000-Frequenzumrichter mit ArcShield™-Technologie für die Einhaltung der weltweiten Normen für Lichtbogensicherheit zertifiziert. Dieses System bietet eine 50-kA-Lichtbogenbeständigkeit und erfüllt zudem Schutzart 2B.

PowerFlex 7000-Mittelspannungs-Frequenzumrichter (MV)

Die PowerFlex 7000-Mittelspannungs-Frequenzumrichter zeichnen sich durch fortschrittliche Leistungshalbleitertechnologie und ein einfaches Design mit einer geringen Anzahl von Komponenten aus,  was die Zuverlässigkeit erhöht und Ausfallzeiten, Instandhaltungs- und Ersatzteilkosten reduziert. 

  • Liefert nahezu perfekte Ausgangsstrom- und Spannungswellenformen und ermöglicht die Verwendung von Standardmotoren
  • Bietet Direct-to-Drive™-Technologie, AFE-Gleichrichter und 18-Puls-Gleichrichter-Konfigurationen
  • PowerCage™ Wechselrichter- und Gleichrichtermodule ermöglichen den Austausch von SGCT in weniger als zehn Minuten
  • Unterstützt Motorkabellängen von bis zu 30 km (18 mi)
  • Die Architektur der synchronen Übertragung ermöglicht es einem Frequenzumrichter, mehrere Motoren zu steuern
  • Ermöglicht die Energierückgewinnung ohne zusätzliche Hardware. Speist Energie in das Versorgungsnetz zurück. Durch das regenerative Bremsen sind keine Bremswiderstände mehr erforderlich.
  • EtherNet/IP-Netzwerkkommunikation, die vollständige Integration mit der Logix-Steuerungsplattform bietet

Vereinfachte Konfiguration und Programmierung mit PowerFlex MV-Frequenzumrichter

Einfache Konfiguration, Integration und Visualisierung in der Studio 5000®-Designumgebung. Die Logix-Steuerungsplattform vereinfacht die Programmierung von Parametern und Tags und verkürzt die Entwicklungszeit. 

  • Nutzung der Connected Components Workbench™-Software für die vollständige Unterstützung von Geräteprofilen, was die Konfiguration, Programmierung und Visualisierung erleichtert
  • Umfassendere und schnellere Fehlerbehebung mit der Forensic-Data-Recorder

Luftgekühlter Mittelspannungs-Frequenzumrichter

  • 150…6000 kW (200…8000 HP)
  • Robuste Bauweise, minimale Anzahl von Komponenten, optimale Zuverlässigkeit

Erweiterte Leistungskonfigurationen der Frequenzumrichter

  • Bis zu 25.350 kW (34.000 HP)
  • Bis zu vier Antriebsmodule in einem System hinzufügen – bis die Leistung des Frequenzumrichters den Anforderungen der Anwendung entspricht
  • Geeignet für Hot-Backup-Anwendungen mit Steuerungsredundanz

Flüssigkeitsgekühlter MV-Frequenzumrichter

  • 2240…6340 kW (3000…8500 HP) 
  • Massive Senkung der Kosten für die Klimatisierung in der Steuerzentrale (90 % der Wärme werden über einen Wärmetauscher abgeleitet)
  • Unterstützung höherer Temperaturen und Umgebungstemperaturen als luftgekühlte Antriebe

Flüssigkeitsgekühlter MV-Frequenzumrichter für Marine

  • 600…22.370 kW (800…30.000 HP) 
  • Flüssigkeitsgekühlte Frequenzumrichter benutzt für Direct-to-Drive -Technologie
Vorausschauende Analysen und adaptive Steuerung
Drei hohe industrielle Metallschränke mit mehreren Türen beherbergen PowerFlex-Mittelspannungs-Frequenzumrichter
Kurzanleitung
Vorausschauende Analysen und adaptive Steuerung

Entdecken Sie die Merkmale und Vorteile der PowerFlex-Mittelspannungs-Frequenzumrichter. Die Frequenzumrichter-Familie sind für universelle industrielle Lüfter-, Pumpen- und Kompressoranwendungen bis zu 120 Hz ausgelegt. Außerdem für spezielle Mischer-, Förderband-, Marine-, Kran- und Hubwerk-Anwendungen.

Weitere Informationen

Verbesserte Funktions- und Personalsicherheit mit PowerFlex MV-Frequenzumrichtern

Unser Sicherheitskonzept verbessert den Betrieb Ihres Equipments und trägt zur Erhöhung der Sicherheit und Produktivität bei. PowerFlex 7000-Mittelspannungs-Frequenzumrichter bieten zwei Optionen zur Verbesserung der Sicherheit: Safe Torque Off-Steuerung und ArcShield™-Gehäuse mit Lichtbogenschutz. 

Safe Torque Off unterbricht die Stromzufuhr zum Motor, ohne die Stromzufuhr zum Frequenzumrichter zu unterbrechen, was einen schnelleren Neustart des Systems ermöglicht, nachdem ein sicherer Zustand erreicht wurde. 

  • Ideal für industrielle Anwendungen, wie z. B. Förderbänder und Schleifmühlen
  • Konzipiert in der Antriebssteuerung, ohne zusätzliche elektromechanische Komponenten zu benötigen
  • Erfüllt die Anforderungen für SIL 3, PLe, CAT 3 gemäß IEC 61508 und ISO 13849-1
  • TÜV-Zulassung

Die ArcShield-Technologie  trägt dazu bei, Gefahren durch Lichtbögen, Sicherheitsrisiken für Mitarbeiter und Geräte sowie Ausfallzeiten zu verringern. Der PowerFlex 7000 ist ein lichtbogenbeständiger Mittelspannungs-Frequenzumrichter mit 50 kA Nennstrom und voller   Rückspeisefähigkeit. Außerdem ist er nach den globalen Normen für Lichtbogensicherheit mit dem Schutztyp 2B zertifiziert.

  • Erfüllt die Anforderungen und Konfigurationen der Schwerindustrie, 2,4...4,16 kV, Nennstrom bis 430 A für synchrone oder asynchrone Motoren
  • Entwickelt, um die Lichtbogenenergie nach oben aus dem Gehäuse zu leiten, weg vom Mitarbeiter
  • Der Schutztyp 2B trägt zur Verbesserung des Mitarbeiterschutzes vor, seitlich oder hinter dem Gehäuse bei. Der Schutztyp 2B bleibt erhalten, wenn die Tür der Niederspannungssteuerung zu Instandhaltungszwecken geöffnet ist
  • Die patentierte Belüftungstechnologie verhindert das Entweichen von Lichtbogenenergie durch die Luftein- und -austrittsöffnungen
  • Vier-Quadranten-Betrieb für effizientes Energiemanagement

Einhaltung von Standards zur Lichtbogensicherheit: 

  • IEEE C37.20.7
  • CSA C22.2 Nr. 22-11
  • EEMAC G14-1
  • IEC 62271-200
  • IEC 62477-2
Video
ArcShield-Technologie verbessert die Sicherheit von Mitarbeitern und Prozessen

Minimieren Sie die Risiken in Ihrem Betrieb. PowerFlex®-7000-Mittelspannungs-Frequenzumrichtertechnologien erhöhen die Sicherheit des Personals und der Ausrüstung, was die Risiken am Arbeitsplatz verringern.

PowerFlex-7000-Frequenzumrichter bieten Antriebskonfigurationen und Steuerungsoptionen wie Active Front End (AFE) mit Direct-to-Drive™-Technologie und leistungsstarker Drehmomentregelung. Dank der zusätzlichen Safe-Torque-Off-Steuerungs- und der ArcShield™-Optionen für lichtbogenbeständige Gehäuse bietet der Frequenzumrichter außerdem mehr Leistung und optimierte Sicherheit in Ihren kritischen Anwendungen.

Produktvergleich

Motorsteuerungsanwendungen

Anwendung Typ Drehmoment PowerFlex 6000T-Frequenzumrichter PowerFlex® 7000-Frequenzumrichter
Pumpen Zentrifugal Variablen ✓ ✓
Positive Verschiebung Konstant ✓ ✓
Kolbenpumpe Konstant ✓ ✓
Elektrische Tauchpumpen Variable – konstant ✓ ✓
Suspensionen Konstant ✓ ✓
Kompressoren Zentrifugal Variablen ✓ ✓
Kolbenpumpe Konstant ✓ ✓
Förderbänder Flachriemen Konstant ✓ ✓
Abfahrtsriemen Konstant   ✓
Gebläse Zentrifugal Variablen ✓ ✓
Extruder   Konstant   ✓
Lüfter Zentrifugal: Umgebung Variablen ✓ ✓
Zentrifugal: Heißgas Variablen ✓ ✓
Mischer Banbury, Slurry Konstant ✓ ✓
Walzwerke SAG, AG, Kugel Konstant   ✓
Kräne und Hebewerke   Konstant   ✓
Kühler Zentrifugal Variablen ✓ ✓
Schrauben Vortrieb, Positionierung Variable – konstant   ✓

Einen umfassenderen Überblick und empfohlene Frequenzumrichter finden Sie im der Auswahlanleitung für  PowerFlex Mittelspannungs-Frequenzumrichter.

Frequenzumrichter-Kapazitäten

Anwendungsanforderungen PowerFlex 6000T-Frequenzumrichter PowerFlex® 7000-Frequenzumrichter
Energierückgewinnung   ✓
V/Hz, oder Sensorless Vector-Steuerung  ✓ ✓
Volle Vektorsteuerung ✓ ✓
Bis zu 150 % Anlaufmoment ✓ ✓
Variables Drehmoment ✓ ✓
Konstantes Drehmoment ✓ ✓
Schockbelastung ✓ ✓
Kontinuierlicher Betrieb mit niedriger Drehzahl < 10 Hz   ✓
Langes Motorkabellänge > 10 km (6 mi)   ✓
Synchrone Überbrückung ✓ ✓
Null-Drehzahl-Haltedrehmoment ✓ ✓
ArcShield®-Lichtbogenwiderstand   ✓
Lastverteilung ✓ ✓
Echtzeitanalyse ✓ ✓
Vorausschauende Instandhaltung ✓  
Vorbeugende Wartung ✓ ✓
Hochgeschwindigkeitsanwendungen bis zu 90 Hz   ✓
Hochgeschwindigkeitsanwendungen bis zu 120 Hz ✓  
CIP-Sicherheitskonformität ✓  
Funktionale Sicherheit: sicher abgeschaltetes Moment   ✓
Asynchrone Motoren ✓ ✓
Synchronmotoren   ✓

Software

Zur Programmierung Ihrer Antriebe können Sie die folgende Software verwenden.

Studio 5000 Logix Designer
Main Image
Software
Studio 5000 Logix Designer

Die Software Studio 5000 Logix Designer® steigert die Produktivität und stellt eine zentrale Lösung für die Allen-Bradley Logix 5000™-Steuerungen und verwandte Steuerungssysteme dar.

Erstklassige Integration der Software Studio 5000 Logix Designer mit PowerFlex®-Antrieben

  • Senkung der Entwicklungszeit für das Antriebssystem um bis zu 70 %
  • Ermöglicht die gleichzeitige Konfiguration von Steuerungs- und Antriebsnetzwerk-Verbindungen
  • Dynamische Auswahl der Antriebsparameter möglich, die als Netzwerk-E/A übertragen werden
  • Ermöglicht den weiteren Einsatz der Drive Tools™ SP-Software über Import- und Exportfunktionalität
  • Integrierte Antriebsdiagnose, Fehler-, Alarm- und Ereignisinformationen
  • Ein einziges Paket zum Konfigurieren des gesamten Logix-Systems
  • Integrierte Antriebsprofile reduzieren Systementwicklungszeit
Erste Schritte
Design- und Konfigurationssoftware
Design- und Konfigurationssoftware
Software
Software
Design- und Konfigurationssoftware
Vereinfachen und beschleunigen Sie die Entwicklung eigenständiger Maschinen für eine Vielzahl von Branchen mit unserer Connected Components Workbench™-Software.
Weitere Informationen
Software FactoryTalk
Frau mit Computer
Software
Software FactoryTalk

Bei jedem FactoryTalk-Angebot steht die Verbesserung Ihrer Geschäftsentwicklung im Mittelpunkt. Von der Design- und Inbetriebnahmephase bis hin zum Datenbedarf der Führungsebene: wir schaffen Werte für alle Nutzer in Ihrem Betrieb.

  • Software DriveTools SP
    • Problemlose Online- und Offline-Programmierung
    • RSLinx®-Anschlussmöglichkeit
    • DriveExecutive™- und DriveObserver™-Software
Weitere Informationen

Zertifizierungen
IEC CertificationInternational Electrotechnical Commission Mark
UL Listed CertificationUL Listed Certification

 

  • ANSI
  • IEC
  • IEEE
  • NEMA
  • UL Listed
  •  

    Beschaffungsspezifikationen
    Technische Daten
    Beschaffungsspezifikationen

    Erfahren Sie mehr über Produktkommunikationsoptionen, Bewertungen und Zertifizierungen für Antriebsprodukte.

    Weitere Informationen

    Für Sie empfohlen

    Integrated Architecture®
    Integrated Architecture®
    Leistungsangebot
    Leistungsangebot
    Integrated Architecture®
    Integrierte Steuerungssysteme ermöglichen Smart Manufacturing für Ihre industrielle Automatisierungslösung.
    Mehr über unsere Lösungen erfahren
    Intelligente Motorsteuerung
    Intelligente Motorsteuerung
    Leistungsangebot
    Leistungsangebot
    Intelligente Motorsteuerung
    Unser Portfolio intelligenter Motorsteuerungen umfasst hochentwickelte Steuerungstechnik die mit Allen-Bradley®-Motorsteuerungsgeräten kommunizieren kann.
    Mehr über unsere Lösungen erfahren
    Video
    PowerFlex Frequenzumrichter treiben 100 Gebläse zur Wettersimulation an

    Das Insurance Institute for Business and Home Safety verlässt sich auf kraftvolle Antriebsausrüstung von Rockwell Automation, um Winde in Orkanstärke, Regen, Hagel und Lauffeuer an Wohnungs- und Geschäftsstrukturen zu simulieren. Fünfzehn PowerFlex 7000-Mittelspannungs-Frequenzumrichter treiben mehr als 100 gigantische Gebläse an, um Effekte von Naturkatastrophen aller Art auf voll ausgebauten Wohn- oder Geschäftsstrukturen zu simulieren.

    Documentation
    Product Profiles Veröffentlichung
    PowerFlex 7000 Antriebssystem mit ArcShield-Technologie 7000-PP004_-DE-P
    Virtuelle Werksabnahmeprüfung MCC-SP005_-DE-P
    Miscellaneous Veröffentlichung
    Broschüre zu PowerFlex-Mittelspannungs-Frequenzumrichtern PFLEX-BR010_-DE-P
    1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
    2. Chevron LeftChevron Left Pro...
    3. Chevron LeftChevron Left Hardware
    4. Chevron LeftChevron Left Frequenzumrichter (VFD)
    5. Chevron LeftChevron Left PowerFlex 7000-Mittelspannungs-Frequenzumrichter
    Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
    Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: