Loading

25C PowerFlex 527
Allen-Bradley

Unsere PowerFlex® 527-Frequenzumrichter sind ausschließlich für den Einsatz mit unseren Logix PACs konzipiert, um die Fähigkeiten der Steuerung zu nutzen und mit Studio 5000 Logix Designer™ die Entwicklung und den Einsatz von Maschinen zu vereinfachen.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection
Sortieren und filtern
CloseClose
Filtern und verfeinern
Alles löschen
Chevron UpChevron Up
-
Sicht Ergebnisse
Zeigt 1 - 1 von 0 Ergebnisse
Sortieren nach:
Filtern und verfeinern
CloseClose
Bevorzugt
Produkt
Chevron UpChevron Up
Produktinformationen Produkt konfigurieren Zum Projekt hinzufügen

Elemente pro Seite:
1 - 1 von 0 Ergebnisse
CloseClose
Anzahl der verglichenen Produkte:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Alles löschen
Jetzt vergleichen (0)
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Overview
Allen Bradley

Unsere PowerFlex® 527-Frequenzumrichter wurden exklusiv für die Nutzung mit unseren programmierbaren Logix-Automatisierungssteuerungen (PACs) entwickelt. Dadurch kann der Antrieb die Funktionen der Steuerung nutzen und mithilfe von Studio 5000 Logix Designer™ dazu beitragen, die Entwicklung und den Einsatz von Maschinen zu vereinfachen. Für dieses optimierte Konzept werden Achssteuerungsbefehle verwendet, die von PowerFlex 527-Frequenzumrichtern und Kinetix®-Servoantrieben gemeinsam genutzt werden. Die Anwendererfahrung bei der Konfiguration, Programmierung und Steuerung der beiden Antriebsarten ist daher immer dieselbe.

  • Bemessungsleistung von 0,4 bis 22 kW / 0,5 bis 30 HP in Universalspannungen von 100 bis 600 V
  • Integriertes EtherNet/IP™ mit zwei Ports zur Unterstützung von unterschiedlichen Topologien und Device-Level-Ring-Funktionen (DLR)
  • Safe Torque-Off ist eine Standardfunktion, die mit festverdrahteter oder integrierter Sicherheit angewandt werden kann. Beide sind geprüft bis SIL 3/PLe Kat. 3
  • Kostengünstige Lösung für Maschinenteile und Anwendungen wie Pumpen, Lüfter oder Zuführer bzw. Ausschleuser, die eine einfache Drehzahlregelung für asynchrone Motoren benötigen
  • Übertragung von Antriebskonfigurations-Files auf neue Maschinen
  • Weniger Ausfallzeiten und manuelle Neukonfiguration durch Verwendung von Logix-PACs zur Erkennung eines ausgetauschten Antriebs und zum Herunterladen aller Konfigurationseinstellungen über EtherNet/IP
  • Neuartige Integration von Frequenzumrichtern für eine koordinierte und synchronisierte Maschine

Zusätzliche Informationen

  • Lernen Sie die Funktionen unserer PowerFlex 527-Frequenzumrichter kennen in der virtuellen Broschüre mit Video zu PowerFlex 520-Frequenzumrichtern.
  • PowerFlex 527-Frequenzumrichter kennenlernen (EN, ZH): Dieses kurze Video erklärt, weshalb der PowerFlex 527-Frequenzumrichter die ideale Ergänzung für Anwendungen mit Kinetix-Servoantrieben darstellt.
  • Erfahren Sie, wie die Informationen aus unserem Portfolio intelligenter Motorsteuerungen Sie dabei unterstützen können, bessere operative Entscheidungen zu treffen, die Systemleistung zu verbessern und die Betriebseffizienz zu steigern.
  • Schützen Sie Mitarbeiter, Produktivität und Umwelt mit unseren Sicherheitskomponenten und integrierten Sicherheitslösungen. Wir verstehen Ihre Herausforderungen im Fertigungsbereich und unterstützen Sie mit einem der größten Sicherheitsportfolios der Branche dabei, Ihre Ziele zu erreichen.
Empfohlene Blogs
  • Versteht Ihr Frequenzumrichter Servo?
  • EtherNet/IP: Die One Network-Lösung für Maschinenbauer von heute

Software

Studio 5000 Logix Designer
Main Image
Software
Studio 5000 Logix Designer

Die Software Studio 5000 Logix Designer® steigert die Produktivität und stellt eine zentrale Lösung für die Allen-Bradley Logix 5000™-Steuerungen und verwandte Steuerungssysteme dar.

Erste Schritte
Product Compatibility and Download Center (PCDC)
Main Image
Support
Product Compatibility and Download Center (PCDC)

Im Product Compatibility and Download Center (PCDC) finden Sie Produkt-Downloads und vieles andere mehr.

Erste Schritte
Design- und Konfigurationssoftware
Main Image
Software
Design- und Konfigurationssoftware

Vereinfachen Sie die Entwicklung eigenständiger Maschinen für eine Vielzahl von Branchen. Verwenden Sie unsere Software Connected Components Workbench™ mit Microsoft Visual Studio zum Konfigurieren von PowerFlex 525-Frequenzumrichtern.

Erste Schritte
Zertifizierungen
ATEX CertificationATEX Certification
EAC CertificationEAC Certification
UL Listed Component MarkUL Listed Component Mark
UL Listed CertificationUL Listed Certification
KC CertificationKC Certification
RCM CertificationRCM Certification
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
  • Erfüllt oder übertrifft die Anforderungen der IEC 61800-9-2 IE2 an die Energieeffizienz.
  • UL Listed
  • TÜV-zertifiziert
  • EAC
  • Semi-F47
  • ATEX
  • Marine (Lloyds)
  • RoHS
  • ACS156
  • CE-Kennzeichen
  • cUL Listed
  • Zuverlässigkeitsorientierte Instandhaltung
  • KCC
  • REACH
Documentation
Miscellaneous Veröffentlichung
Broschüre: PowerFlex-Frequenzumrichter der Serie 520 520-BR001_-DE-P
Broschüre: PowerFlex-Produktreihe von Niederspannungs-Frequenzumrichtern PFLEX-BR008_-DE-P
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Frequenzumrichter (VFD)
  5. Chevron LeftChevron Left 25C PowerFlex 527
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: