Loading

25B PowerFlex 525
Allen-Bradley

Unsere PowerFlex 525-Antriebe mit Nennleistungen von 0,4 … 22 kW (0,5 … 30 PS) in den globalen Spannungsklassen 100 … 600 V bieten eine Vielzahl an Motorsteuerungs- und flexiblen Montageoptionen.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection
Sortieren und filtern
CloseClose
Filtern und verfeinern
Alles löschen
(3)
Chevron UpChevron Up
-
Sicht Ergebnisse
Zeigt 1 - 1 von 0 Ergebnisse
Sortieren nach:
Filtern und verfeinern
CloseClose
Bevorzugt
Produkt
Chevron UpChevron Up
Produktinformationen Produkt konfigurieren Zum Projekt hinzufügen

Elemente pro Seite:
1 - 1 von 0 Ergebnisse
CloseClose
Anzahl der verglichenen Produkte:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Alles löschen
Jetzt vergleichen (0)
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Overview
Allen Bradley

PowerFlex® 525-Frequenzumrichter verfügen über einen innovativen, modularen Aufbau für eine schnelle und einfache Installation und Konfiguration. Diese neue Generation von Kompaktantrieben bietet integrierte EtherNet/IP™-Kommunikation, USB-Programmierung und standardmäßige Sicherheitsfunktionen. PowerFlex 525-Antriebe mit Nennleistungen von 0,4 … 22 kW (0,5 … 30 PS) in den globalen Spannungsklassen 100 … 600 V bieten eine Vielzahl an Motorsteuerungs- und flexiblen Montageoptionen. PowerFlex® 525-Frequenzumrichter werden bei Temperaturen von bis zu 70 °C eingesetzt und eignen sich ideal für Anwendungen wie Förderbänder, Lüfter, Pumpen und Mischer.

Was ist neu?

Das Angebot an PowerFlex 523- und 525-Frequenzumrichter wurde um eine PROFINET-Optionskarte erweitert. Die Karte verbindet Antriebe mit PROFINET, um auf einfache Weise Daten mit dem Host-Controller auszutauschen.

Durch die Installation einer Karte in PowerFlex-Frequenzumrichtern der Serie 520 über das PROFINET-Hauptgerät können Sie:

  • Den Frequenzumrichter über PROFINET steuern
  • Die Parameter des Frequenzumrichters über PROFINET ändern
  • Den Status des Frequenzumrichters über PROFINET überwachen

  • Bemessungsleistung von 0,4 bis 22 kW / 0,5 bis 30 HP in Universalspannungen von 100 bis 600 V
  • Modularer Aufbau mit einem innovativen, abnehmbaren Steuerungskern, der gleichzeitig Installation und Softwarekonfiguration ermöglicht
  • Bietet eine umfangreiche Motorsteuerung einschließlich Volt pro Hertz, sensorloser Vektorsteuerung und Geschwindigkeits-Vektorsteuerung mit geschlossenem Regelkreis
  • Unterstützt die nahtlose Integration in Logix-Umgebungen und EtherNet/IP-Netzwerke mittels integriertem EtherNet/IP™
  • Betrieb bei hohen Umgebungstemperaturen von bis zu 70 °C bei Herabsetzung der Stromwerte und mit einem Lüfter-Kit für das Steuerungsmodul
  • Kompaktes Befestigungsmaß relativ zum Leistungsbereich und Zero-Stacking™-Montage mit 50 mm Abstand für den Luftfluss
  • Permanentmagnetmotorsteuerung zur Verbesserung des energetischen Wirkungsgrads und zur Senkung der verbundenen Kosten
  • Die integrierte Safe Torque-off-Funktion ist gemäß PLd/SIL2 Kat 3 zertifiziert 3. Diese Funktion schaltet den Drehstrom zum Motor ab, ohne die Stromzufuhr zum Antrieb zu unterbrechen. So wird nach einem Ansprechen des Sicherheitssystems eine schnellere Inbetriebnahme ermöglicht.

Zusätzliche Informationen

Lernen Sie die Funktionen unserer PowerFlex 525-Frequenzumrichter in der virtuellen Broschüre mit Video zu PowerFlex 520-Frequenzumrichtern kennen.

PowerFlex 525 Paketlösungen
OrdersOrders
PowerFlex 525 Paketlösungen

Wählen Sie aus einer Vielzahl vorab konstruierter Standardpakete, um Ihren Akquisitionsprozess zu optimieren. Diese Lösungen werden die Lieferung und Installation vereinfachen, ebenso wie Nachbestellungen und den Lagerbestand.

Wählen Sie den Antrieb, die Gehäuseart und Stromversorgungsoptionen.

Weitere Informationen
Koordinierte Antriebssystem-Lösungen
Koordinierte Antriebssystem-Lösungen
Leistungen
Leistungen
Koordinierte Antriebssystem-Lösungen
Durch unser Branchen-Know-how können wir komplette Antriebslösungen liefern, die das Risiko minimieren und die Produktion maximieren.
Mehr über unsere Lösungen erfahren

Software

Studio 5000 Logix Designer
Main Image
Software
Studio 5000 Logix Designer

Die Software Studio 5000 Logix Designer® steigert die Produktivität und stellt eine zentrale Lösung für die Allen-Bradley Logix 5000™-Steuerungen und verwandte Steuerungssysteme dar.

Erste Schritte
Design- und Konfigurationssoftware
Main Image
Software
Design- und Konfigurationssoftware

Vereinfachen Sie die Entwicklung eigenständiger Maschinen für eine Vielzahl von Branchen. Verwenden Sie unsere Software Connected Components Workbench™ mit Microsoft Visual Studio zum Konfigurieren von PowerFlex 525-Frequenzumrichtern.

Erste Schritte
Product Compatibility and Download Center (PCDC)
Main Image
Support
Product Compatibility and Download Center (PCDC)

Im Product Compatibility and Download Center (PCDC) finden Sie Produkt-Downloads und vieles andere mehr.

Erste Schritte

Zertifizierungen
ATEX CertificationATEX Certification
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL Listed Component MarkUL Listed Component Mark
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
UL Listed CertificationUL Listed Certification
KC CertificationKC Certification
  • Erfüllt oder übertrifft die Anforderungen der IEC 61800-9-2 IE2 an die Energieeffizienz.
  • ACS 156
  • ATEX
  • CE-Kennzeichen
  • C-Tick
  • cUL Listed
  • TÜV-zertifiziert
  • UL-Listen
  • GOST-R
  • KCC
  • Lloyd's Register
  • RoHS
  • SEMI F47

Für Sie empfohlen

Integrated Architecture®
Integrated Architecture®
Leistungsangebot
Leistungsangebot
Integrated Architecture®
Integrierte Steuerungssysteme ermöglichen Smart Manufacturing für Ihre industrielle Automatisierungslösung.
Mehr über unsere Lösungen erfahren
Speicherprogrammierbare Steuerungen
Speicherprogrammierbare Steuerungen
Produkte
Produkte
Speicherprogrammierbare Steuerungen
Unsere speicherprogrammierbare Steuerung (SPS) und programmierbare Automatisierungssteuerung (PAC) von Allen-Bradley reichen von großen über kleine bis hin zu Mikroanwendungen.
Weitere Informationen
Sicherheitslösungen
Sicherheitslösungen
Leistungen
Leistungen
Sicherheitslösungen
Schützen Sie Mitarbeitende, Produktivität und Umwelt mit unseren integrierten Sicherheitslösungen. Wir kennen die Herausforderungen in Ihrem Fertigungsbereich und können Ihnen helfen, Ihre Ziele zu erreichen.
Entdecken Sie unser Leistungsspektrum
Intelligente Motorsteuerung
Intelligente Motorsteuerung
Leistungen
Leistungen
Intelligente Motorsteuerung
Unser Portfolio intelligenter Motorsteuerungen umfasst hochentwickelte Steuerungstechnik die mit Allen-Bradley®-Motorsteuerungsgeräten kommunizieren kann.
Mehr über unsere Lösungen erfahren
Documentation
Product Profiles Veröffentlichung
Kurzschlussfestigkeit (weltweit) – Produktprofil SCCR-PP001_-DE-P
Miscellaneous Veröffentlichung
Broschüre: PowerFlex 525 520-BR001_-DE-P
Broschüre: PowerFlex-Produktreihe von Niederspannungs-Frequenzumrichtern PFLEX-BR008_-DE-P
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Frequenzumrichter (VFD)
  5. Chevron LeftChevron Left 25B PowerFlex 525
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: