Loading

22F PowerFlex 4M
Allen-Bradley

Unsere PowerFlex® 4M-Frequenzumrichter bieten eine Durchgangsverdrahtung und eine einfache Programmierung, die die Flexibilität für ein breites Spektrum von Anwendungen bietet.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection
Sortieren und filtern
CloseClose
Filtern und verfeinern
Alles löschen
Chevron UpChevron Up
-
Sicht Ergebnisse
Zeigt 1 - 1 von 0 Ergebnisse
Sortieren nach:
Filtern und verfeinern
CloseClose
Bevorzugt
Produkt
Chevron UpChevron Up
Produktinformationen Produkt konfigurieren Zum Projekt hinzufügen

Elemente pro Seite:
1 - 1 von 0 Ergebnisse
CloseClose
Anzahl der verglichenen Produkte:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Alles löschen
Jetzt vergleichen (0)
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Overview
Allen Bradley

PowerFlex® 4M-Frequenzumrichter sind die kleinsten und wirtschaftlichsten Antriebe der PowerFlex-Produktreihe. Durchgangsverdrahtung und einfache Programmierung sorgen für Flexibilität bei einer großen Bandbreite von Anwendungen.

  • Leistungsbereiche:
    • 100 … 120 V: 0,2 … 1,1 kW/0,25 … 1,5 PS/1,6 … 6 A
    • 200 … 240 V: 0,2 … 7,5 kW/0,25 … 10 PS/1,6 … 33 A
    • 380 … 480 V: 0,4 … 11 kW/0,5 … 15 PS/1,5 … 24 A
  • IP20, NEMA/UL Gehäuse-Typ „offen“, V/Hz-Steuerung, Schlupfkompensation
  • Integrierte RS-485-Kommunikation
  • Durchgangsverdrahtung
  • Antriebe der Baugrößen A und B zur Montage auf DIN-Schiene geeignet
  • Zulässige Umgebungstemperaturen von bis zu 50 °C bei minimalem Abstand zwischen den Antrieben
  • Zero-Stacking™-Antriebe für Umgebungstemperaturen von bis zu 40 °C
  • Antriebsüberlastschutz und Rampenstabilisierung
  • Konfiguration und Programmierung über eine integrierte LCD-Tastatur, ein externes Keypad oder Software
  • Für die erstklassige Integration von PowerFlex-Frequenzumrichtern wird die Logix-Steuerungsplattform zur Vereinfachung von Parameter- und Tagprogrammierung sowie zur Reduzierung der Entwicklungszeit eingesetzt
  • Unser Branchen-Know-how ermöglicht es uns, komplette Antriebssystemlösungen anzubieten, die die Produktion maximieren und das Risiko minimieren.
  • Erfahren Sie, wie die Informationen aus unserem Portfolio intelligenter Motorsteuerungen Sie dabei unterstützen können, bessere operative Entscheidungen zu treffen, die Systemleistung zu verbessern und die Betriebseffizienz zu steigern.
  • Unsere Integrated Architecture-Lösungen bieten eine Basis, um werksweite Optimierungen effizient und effektiv voranzutreiben und ermöglichen Ihnen so, kompetitiv auf die wirtschaftlichen Anforderungen und Veränderungen der Kundennachfrage zu reagieren.

Software

Studio 5000 Logix Designer
Main Image
Software
Studio 5000 Logix Designer

Die Software Studio 5000 Logix Designer® steigert die Produktivität und stellt eine zentrale Lösung für die Allen-Bradley Logix 5000™-Steuerungen und verwandte Steuerungssysteme dar.

Erste Schritte
Design- und Konfigurationssoftware
Main Image
Software
Design- und Konfigurationssoftware

Vereinfachen Sie die Entwicklung eigenständiger Maschinen und reduzieren Sie die Entwicklungszeit für eine Vielzahl von Branchen. Nutzen Sie die Connected Components Workbench-Software mit Microsoft Visual Studio, um PowerFlex®-Frequenzumrichter zu konfigurieren.

Erste Schritte
Product Compatibility and Download Center (PCDC)
Main Image
Support
Product Compatibility and Download Center (PCDC)

Im Product Compatibility and Download Center (PCDC) finden Sie Produkt-Downloads und vieles andere mehr.

Erste Schritte
Zertifizierungen
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL Listed Component MarkUL Listed Component Mark
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • Erfüllt oder übertrifft die Anforderungen der IEC 61800-9-2 IE2 an die Energieeffizienz.
  • CE-Kennzeichen
  • C-Tick
  • cUL Listed
  • UL Listed
  • RoHS
Documentation
Product Profiles Veröffentlichung
Produktprofil: Kurzschlussfestigkeit von PowerFlex-Niederspannungs-Frequenzumrichtern (weltweit) SCCR-PP001_-DE-P
Miscellaneous Veröffentlichung
Broschüre: PowerFlex-Produktreihe von Niederspannungs-Frequenzumrichtern PFLEX-BR008_-DE-P
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Frequenzumrichter (VFD)
  5. Chevron LeftChevron Left 22F PowerFlex 4M
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: