- Leistungsbereiche- 380…480V: 445…..860 kW / 600 … 1150 Hp / 650 …. 1250 A
 
- IP20, NEMA Typ 1 (Baugrößen 3A, 3B) mit Rittal-Gehäuse einschließlich Eingangsleistungsschalter
- Verfügbar mit der PowerFlex® 700- oder der PowerFlex 700S-Steuerung
- Common Industrial Protocol (CIP™)-Kommunikation einschließlich DeviceNet™, ControlNet™ und EtherNet/IP™
- Nutzbremsung für präzise, reaktionsschnelle Drehzahl- und Lageregelung, kontinuierliches Bremsmoment, schnelle Verzögerung und Anhalten von hochträgen Lasten
- Durch die Nutzbremsung wird Energie wieder in das System zurückgeführt, die von anderer Ausrüstung verwendet werden kann
- Patentierter flüssigkeitsgekühlter Kühlkörperaufbau
- Niedrige Netzleitungsoberwellen mit aktivem Umrichter zur Erfüllung der IEEE-519- und CE-Bestimmungen
- Der integrierte aktive Umrichter und der leitungsseitige Filter ermöglichen einen Eingangsspannungs-Boost bei gleichbleibender Systemleistung
- Optionale integrierte DriveLogix™-Steuerung zur Anwendungsprogrammierung und Steuerung von Zusatzfunktionen
- Konfiguration und Programmierung über eine optionale integrierte LCD-Tastatur, ein externes Keypad oder Software
- Für die erstklassige Integration von PowerFlex-Frequenzumrichtern wird die Logix-Steuerungsplattform zur Vereinfachung von Parameter- und Tagprogrammierung sowie zur Reduzierung der Entwicklungszeit eingesetzt
Verfügbare Sicherheitsoptionen
Die Safe Torque-Off-Option (mit 700S-Steuerung) verfügt über PLd/SIL 2 Kat. 3-Zulassung. Diese Funktion schaltet den Drehstrom zum Motor ab, ohne die Stromzufuhr zum Antrieb zu unterbrechen. So wird nach einem Ansprechen des Sicherheitssystems eine schnellere Inbetriebnahme ermöglicht. Alle Sicherheitsoptionen sind als Bausatz zur Installation durch den Anwender erhältlich