- Modulares Paket für mehr Flexibilität
- Vielzahl an Abtastmodi
- Wählbare Licht-/Dunkelsteuerung
- Sowohl NPN- als auch PNP-Ausgang
- Schraubklemmenverbindungen
- Product Selection
- Overview
- Documentation
Product Selection
Zeigt
1
-
1
von
0
Ergebnisse
Overview
Unsere fotoelektrischen Series 5000-Sensoren mit modularer Bauform bestehen aus zwei Hauptkomponenten: einem fotografischen Kopf und einem Stromversorgungssockel. Der fotografische Kopf, in dem sich die meiste Elektronik befindet, lässt sich vom Stromversorgungssockel einfach durch Drehen einer Schraube entfernen. Bei einer Anwendungsänderung kann schnell und einfach auf andere Abtastmodi des Series 5000-Sensors umgeschaltet werden – ohne Neuverdrahtung oder Neuausrichtung. Sechs Produktgruppen innerhalb der PHOTOSWITCH® Series 5000-Produktreihe bieten Lösungen für viele schwierige fotoelektrische Industrieanwendungen.
Zertifizierungen
- CE-Kennzeichen für alle geltenden Richtlinien
- CSA-Zulassung
- UL Listed
Documentation
Miscellaneous | Veröffentlichung |
---|---|
Broschüre zur Objekterkennung | SENSOR-BR001_-DE-P |