Loading

Sicherheits-E/A
Allen-Bradley

Unser Sicherheits-E/A-Portfolio bietet lokale, dezentrale und On-Machine™-Optionen mit verschiedensten Leistungs- und Konnektivitätsattributen zur Verbesserung der Compliance und Maschinenleistung.
Loading
  1. Overview
Open All Close All
Overview
Allen Bradley

Unser Sicherheits-E/A-Portfolio bietet lokale, dezentrale und On-Machine™-Optionen mit verschiedensten Leistungs- und Konnektivitätsattributen zur Verbesserung der Compliance und Maschinenleistung. 

Compact 5000-E/A-Module
Allen-Bradley Compact 5000 E/A-Module
Compact 5000-E/A-Module

Die Compact 5000™ I/O-Module der Serie 5069 bieten Hochleistungssteuerungsfunktionen in einem kompakten Design und erweitern den Leistungsumfang der Logix-Plattform. Es handelt sich um zentrale E/A-Module in einem CompactLogix™ 5380-, Compact GuardLogix® 5380- oder CompactLogix 5480-System. Sicherheitsoptionen sind verfügbar. Diese Module sind die ideale dezentrale E/A-Lösung in einem EtherNet/IP-Netzwerk für CompactLogix 5380, Compact GuardLogix® 5380, CompactLogix 5480,ControlLogix® 5580 und GuardLogix 5580-Steuerungen mit Sicherheitsmoduleinschränkungen. Sie sind hervorragend für Anwendungen mit hohen Verarbeitungsanforderungen geeignet.

Produktdetails
FLEX 5000-I/O-Module
Allen-Bradley FLEX 5000 E/A-Module
FLEX 5000-I/O-Module

Unsere FLEX 5000™ I/O-Module sind eine stabile und flexible dezentrale E/A-Lösung und erfüllen auch Ihre betrieblichen Anforderungen. FLEX 5000 I/O verbessert die Kommunikation mit EtherNet/IP™-Konnektivität (1 GB) für höhere Geschwindigkeit und größere Bandbreite. Um Ihre Netzwerkarchitektur flexibler zu gestalten, verfügen diese Module über 2 Kupfer- oder 2 Glasfaser-Ports (SFP) und unterstützen Device Level Ring-, Stern-, Linear- und PRP-Topologien.

Produktdetails
Chassisbasierende ControlLogix-Module der Serie 1756
Allen-Bradley 1756 ControlLogix chassisbasierende Module
Chassisbasierende ControlLogix-Module der Serie 1756

Unsere chassisbasierenden ControlLogix®-Module der Serie 1756 bilden ein umfassendes Spektrum an Digital-, Diagnose-, Analog-, Achssteuerungs-, Spezial-E/A- sowie Compute-Modulen, die Ihre Anwendungsanforderungen erfüllen. Sie können jedes der chassisbasierenden Module im lokalen Chassis einer ControlLogix-Steuerung oder in einem Chassis einsetzen, das über ControlNet™- oder EtherNet/IP™-Netzwerke mit einer ControlLogix-Steuerung verbunden ist.

Produktdetails
ArmorBlock Guard I/O-Module
Allen-Bradley ArmorBlock Guard I/O Module
ArmorBlock Guard I/O-Module

Unsere ArmorBlock® Guard I/O™-Module der Serie 1732 bieten alle Vorteile einer herkömmlichen dezentralen E/A für Sicherheitssysteme. Diese Module sind in einem Paket entsprechend IP67 für Ethernet/IP™ verfügbar und können direkt an der Maschine montiert werden.

Produktdetails
CompactBlock Guard I/O-Modul
Allen-Bradley CompactBlock Guard I/O Module
CompactBlock Guard I/O-Modul

Die CompactBlock™ Guard I/O™-Module der Serien 1791DS und 1791ES bieten alle Vorteile herkömmlicher dezentraler E/A-Komponenten für Sicherheitssysteme. Diese Module arbeiten mit Sicherheitssteuerungen, die über ein DeviceNet™ oder EtherNet/IP™-Netzwerk mit CIP™ Safety kommunizieren. Die CompactBlock Guard-Sicherheits-E/A wurde für GuardLogix® und SmartGuard™-Steuerungen optimiert.

Produktdetails
POINT Guard I/O-Module
Allen-Bradley POINT Guard I/O Module
POINT Guard I/O-Module

Unsere POINT Guard I/O™-Module sind Sicherheits-E/A-Module, die für den Anschluss am POINT I/O™-Standardsystem entwickelt wurden. Sie bieten Automatisierungs- sowie Sicherheitsfunktionalität in einer E/A-Lösung mit maximaler Dichte. POINT Guard I/O kommuniziert unter Verwendung des CIP™ Safety-Protokolls über EtherNet/IP™ für GuardLogix®-Steuerungen oder DeviceNet™ für SmartGuard™ 600-Steuerungen.

Produktdetails
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardwarekatalog
  4. Chevron LeftChevron Left Sicherheitsprodukte
  5. Chevron LeftChevron Left Sicherheits-E/A
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: