Loading

SERCOS ZUR ACHSSTEUERUNG
Allen-Bradley

SERCOS (Serial Real-time Communications System) is an internationally-approved communication standard for motion control (IEC 61491).
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection
Sortieren und filtern
CloseClose
Filtern und verfeinern
Alles löschen
(58)
Chevron UpChevron Up
-
Sicht Ergebnisse
Zeigt 1 - 1 von 0 Ergebnisse
Sortieren nach:
Filtern und verfeinern
CloseClose
Bevorzugt
Produkt
Chevron UpChevron Up
Produktinformationen Produkt konfigurieren Zum Projekt hinzufügen

Elemente pro Seite:
1 - 1 von 0 Ergebnisse
CloseClose
Anzahl der verglichenen Produkte:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Alles löschen
Jetzt vergleichen (0)
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Overview
Allen Bradley

SERCOS (Serial Real-time Communications System) ist eine international anerkannte Kommunikationsnorm für die Achssteuerung (IEC 61491). Dieses Kommunikationsnetzwerk ist für die serielle Hochgeschwindigkeits-Kommunikation standardisierter Daten im geschlossenen Regelkreis in Echtzeit über ein störfestes LWL-Kabel entwickelt worden. Wir unterstützen SERCOS mit Schnittstellen-Achssteuerungsmodulen, die eine SERCOS-Antriebsverbindung und -Steuerung für die ControlLogix®-Steuerung bereitstellen.

  • International anerkannter Kommunikationsstandard für die Achssteuerung (IEC 61491)
  • Entwickelt für serielle Hochgeschwindigkeits-Kommunikation standardisierter Daten im geschlossenen Regelkreis (in Echtzeit) über ein störfestes LWL-Kabel
  • SERCOS-Schnittstellenmodule für die Achssteuerung bieten SERCOS-Antriebskonnektivität und -Steuerung für die ControlLogix®-Steuerung
  • Folgende Antriebe werden von SERCOS unterstützt: Kinetix® 2000, Kinetix 6000, Kinetix 7000, und Ultra™ 3000 SERCOS-Servoantriebe
  • Weitere Produkte sind über unsere Encompass™-Partner erhältlich

Zusätzliche Informationen

Unser PartnerNetwork™ bietet komplementäre Produktlösungen für Produkte mit SERCOS-Konnektivität über das Encompass-Produktreferenzprogramm an. Sie können Produkte von branchenführenden Anbietern in Ihrer Region für Verbindungen mit der Rockwell Automation®-Architektur oder zur Verwendung mit anderen Produkten sortieren und filtern.

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Netzwerksicherheit und Infrastruktur
  5. Chevron LeftChevron Left SERCOS ZUR ACHSSTEUERUNG
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: