Eine Cu-flex flexible Kupferstromschiene besteht aus Kupferdraht, der zu einer flexiblen Stromschiene verflochten ist. Mit einer firmeneigenen Technik werden die Enden der Stromschiene zu einer festen Einheit geschmiedet. Die isolierte und flexible Stromschiene bietet zeitsparende und wartungsfreie Verbindungskontaktflächen für Motorsteuerungszentren, Schaltanlagen oder Industrieschaltgerät-Panels.
- Überblick
- Dokumentation
Überblick
Eine flexible Stromschiene macht Sonderanfertigungen überflüssig
Flexibilität ist entscheidend, wenn es darum geht, Lösungen für die sich ständig ändernden industriellen Anforderungen von heute zu entwickeln.
Die Cu-flex CUBIC werden gebrauchsfertig geliefert. Die flexible, geflochtene Kupferdraht CUBIC ist einfach zu installieren, sowohl bei Neubauten als auch bei der Modifizierung bestehender Installationen. Und es geht keine Zeit verloren durch das Kürzen oder Abisolieren von Kupferdraht, das Bohren von Löchern oder das Anfertigen komplizierter Biegungen.
Vorteile der Cu-flex Busbar
Wenn Sicherheit, sichere Komponentenverbindungen und flexible Busbar-Lösungen Priorität haben, sind die zeitsparenden Cu-flex Busbars ein Muss.
Schaltschrankbauer schätzen die Einfachheit, Funktionalität und Vorteile:
- Flexible, geflochtene Spule passt sich leicht an Kontaktoberflächen an
- Bemessungsstrom bei 30 °C, bis zu 1040 A
- Verfügbar in Längen von 160–1120 mm (6.3–44″)
- Bis zu 1000 V
Isolierte Stromschiene mit minimalem Wartungsaufwand
Eine flexible CUBIC Cu-flex-Stromschiene besteht aus Kupferdraht, der zu einer flexiblen elektrischen Verbindung verflochten ist. Diese firmeneigene Fertigungstechnik schmiedet die Enden der Stromschiene zu einer soliden Einheit, wodurch eine wartungsfreie Oberfläche und Verbindung entsteht.
- Cu-flex-Stromschienen verfügen über eine flammhemmende, verstärkte isolierte Abdeckung.
- Stromschienen sind in verschiedenen Längen erhältlich und gebrauchsfertig.
- Es sind keine Kürzungen, Abisolierungen oder Bohrungen für die Installation erforderlich.
- Zeitsparende Installation.
Cu-flex-Stromschienen wurden unter verschiedenen Umständen von DEKRA und DNV getestet und zugelassen. Darüber hinaus ist Cu-flex in der Kategorie "Component - Panelboard and Switchboard Accessories" nach UL67 anerkannt.
Zusätzliche Anwendungen für flexible CUBIC-Busbars
Aufgrund ihrer vielseitigen Eigenschaften finden Cu-flex Busbars in vielen Branchen Anwendung. Die Flexibilität, hohe elektrische Leitfähigkeit und Langlebigkeit machen sie zu einer idealen Lösung, wenn zuverlässige elektrische Verbindung und Stromtragfähigkeit erforderlich sind.
- Elektrische Verbindung: Cu-flex Busbars bieten eine zuverlässige und niederohmige Verbindung zwischen Komponenten wie Transformatoren, Leistungsschaltern und Busbars. Sie sind besonders nützlich, wenn Vibrationen, thermische Ausdehnung oder Bewegung dazu führen könnten, dass starre Verbindung versagt. Cu-flex Busbars bieten auch Flexibilität, um Änderungen oder Ergänzungen an den Systemen zu ermöglichen.
- Stromverteilung: Die Busbars können zum Anschließen großer elektrischer Geräte wie Generatoren und Umspannwerken verwendet werden.
- Automobilindustrie: Cu-flex Busbars können zur Erdung und zum Anschließen verschiedener elektrischer Komponenten verwendet werden.
- Power Elektronik: In Power Elektronik-Geräten wie Wechselrichtern und Gleichrichtern können Cu-flex Busbars zum Anschließen von Halbleiter, Kondensatoren und anderen Komponenten verwendet werden.
- Erneuerbare Energie: Windturbinen und Solarwechselrichter können von den flexiblen Kupferdraht profitieren, um Komponenten zu verbinden und hohe Ströme zu übertragen, die von erneuerbare Energiequellen erzeugt werden.
- Luft- und Raumfahrt: Die Busbars können in der Flugzeugverdrahtung und in elektrischen Systemen verwendet werden, wo Gewichtsersparnis und Flexibilität wichtig sind.
- Industriemaschinen: Flexible Kupferdraht können für Antriebselement, Steuerungssysteme und Motor Verbindung verwendet werden.
- Batteriesysteme: In groß angelegten Energiespeichersystemen oder Elektrofahrzeugen können Cu-flex Busbars zum Anschließen von Batteriezellen oder -modulen verwendet werden.
Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert
| Technische Spezifikationen | Veröffentlichung |
|---|---|
| Technische Daten zu CUBIC Cu-flex Busbar | CUBIC-TD001_-EN-P |
| Miscellaneous | Veröffentlichung |
|---|---|
| CUBIC Cu-flex Busbar Broschüre | CUBIC-BR001_-EN-P |