Loading

Montagesystem MCS der Serie 141
Allen-Bradley

Die Montagesysteme für das modulare Steuerungssystem (Modular Control System, MCS) der Serie 141A bieten verschiedene Montagelösungen für IEC-Leistungsabgänge.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection
Sortieren und filtern
CloseClose
Filtern und verfeinern
Alles löschen
(41)
Chevron UpChevron Up
-
Sicht Ergebnisse
Zeigt 1 - 1 von 0 Ergebnisse
Sortieren nach:
Filtern und verfeinern
CloseClose
Bevorzugt
Produkt
Chevron UpChevron Up
Produktinformationen Produkt konfigurieren Zum Projekt hinzufügen

Elemente pro Seite:
1 - 1 von 0 Ergebnisse
CloseClose
Anzahl der verglichenen Produkte:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Alles löschen
Jetzt vergleichen (0)
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Overview
Allen Bradley

Die Montagesysteme für das modulare Steuerungssystem (Modular Control System, MCS) der Serie 141A bieten verschiedene Montagelösungen für IEC-Leistungsabgänge. Für diese Montagelösungen sind werkseitig vormontierte Nicht-Wendestarter der Serie 103 und Wendestarter der Serie 107 verfügbar. 

 

Unsere Montagesysteme der Serie 141A enthalten vorkonfigurierte Leistungsschaltermodule zum Speisen und Schützen eines Stromschienensystems. Für Anwendungen bis 100 A bieten wir das CrossBoard-System der Serie 141C an, ein echtes Plug-and-Play-System mit berührungssicherem Kunststoffgehäuse, bei dem die Komponenten einfach und werkzeuglos auf das CrossBoard aufrasten, so dass der Anschluss automatisch erfolgt. Komponenten können einfach entfernt und wieder auf andere Bereiche des CrossBoards aufgerastet werden.

 

Das CrossBoard-System hilft, die Schaltkästen sauber, organisiert und kompakt zu halten, wobei die Leistungsverkabelung stark reduziert wird. 

  • Kosteneinsparungen durch weniger Verdrahtung und kürzere Montagezeiten
  • Mehr Schaltschrankplatz durch effizientes Design
  • Hoher SCCR-Nennwert
  • Drei Montagemethoden – 141A
  • Nutzt die Konfigurationssoftware MCS Star – 141A
  • Bis zu 100 A – CrossBoard
  • Stellt Sicherheit auf hoher Stufe gemäß IEC 61439 und UL 508 bereit, einschließlich Berührungssicherheit gemäß IP20 – CrossBoard

Siehe ProposalWorks oder laden Sie MCS Star kostenlos von der Product Selection Toolbox herunter, um eine vollständige Liste der Systemkomponenten zu erhalten.  Nachstehend eine Beispielliste der Komponenten, die in einem modularen Steuerungssystem montiert werden können:

  • Schütze: 100-K, C und E
  • Motorschutz-Leistungsschalter: 140G
  • Motor-Kurzschlussschutzschalter: 140M
  • Kompakt-Leistungsschalter: 140MG
  • Elektronische Motorschutzrelais: 193E
  • Überlastrelais: 193-K, T1
  • Sicherheitsschütze und Hilfsschütze: 100S, 700S
  • Hilfsschütze: 700-CF, CFB, 700-K
Neues Montagesystem von Rockwell Automation verringert Verdrahtung und senkt Kosten
Pressemitteilung
Neues Montagesystem von Rockwell Automation verringert Verdrahtung und senkt Kosten

Saubere, organisierte und kompakte Schaltschränke mit dem CrossBoard® System. Die CrossBoard-Plattform bietet Flexibilität in Motorsteuerung und Schutzeinrichtungen.

Weitere Informationen
Zertifizierungen
  • CE
  • cULus
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Motorsteuerung
  5. Chevron LeftChevron Left Montagesystem MCS der Serie 141
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: