Loading

QuickStick HT Intelligent Conveyor System
Allen-Bradley

Nutzen Sie unser QuickStick HT Intelligent Conveyor System, um flexiblere und produktivere Prozesse zu ermöglichen und schwere Lasten von bis zu mehreren tausend Kilogramm zu transportieren.
Loading
  1. Produkte
  2. Überblick
  3. Dokumentation
  4. Zertifizierungen
Open All Close All
Produkte
Sortieren und filtern
CloseClose
Filtern und verfeinern
Alles löschen
Chevron UpChevron Up
-
Sicht Ergebnisse
Zeigt 1 - 1 von 0 Ergebnisse
Sortieren nach:
Filtern und verfeinern
CloseClose
Bevorzugt
Produkt
Chevron UpChevron Up
Produktinformationen Produkt konfigurieren Zum Projekt hinzufügen

Elemente pro Seite:
1 - 1 von 0 Ergebnisse
CloseClose
Anzahl der verglichenen Produkte:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Alles löschen
Jetzt vergleichen (0)
Überblick
  • Ein QuickStick HT Linearmotor mit einer Länge von 1 m und ein QuickStick HT 5700 Umrichter.
Ein QuickStick HT Linearmotor mit einer Länge von 1 m und ein QuickStick HT 5700 Umrichter.
Chevron LeftChevron Left
Ein QuickStick HT Linearmotor mit einer Länge von 1 m und ein QuickStick HT 5700 Umrichter.
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley-Logo

Unser QuickStick HT Intelligent Conveyor System bietet einen schnellen und präzisen Transport schwerer Lasten von bis zu mehreren tausend Kilogramm. Durch die Bewegung der Träger mittels elektromagnetischer Kraft können Sie eine drucklose Förderung mit beispiellosen Geschwindigkeiten realisieren. 

Diese Hochschubversion unserer QuickStick HT Intelligent Conveyor System-Technologie ist eine ideale Lösung für anspruchsvolle Anwendungen und lässt sich einfach integrieren, egal ob Sie ein bestehendes Layout aktualisieren oder eine neue Linie entwickeln.


Überblick

Das QuickStick HT Intelligent Conveyor System wurde für den schnellen und präzisen Transport schwerer Lasten von bis zu mehreren tausend Kilogramm entwickelt. Es ist die ideale Lösung für eine Vielzahl von Industrieanwendungen und kann in Reinraum-, Handschuhbox- und Unterwasserumgebungen eingesetzt werden.

Der QuickStick HT 5700 Umrichter ermöglicht kleinere Schaltschrankgrößen und höhere Geschwindigkeiten. Er bietet außerdem integrierte funktionale Sicherheit für Safe Torque Off.

  • Automatisches routing der Fahrzeuge 
  • Kollisionsfreie / Null-Druck-Förderung
  • Festkörperantrieb, der hohe Zuverlässigkeit und eine lange Lebensdauer bietet
  • Hochgeschwindigkeits-Ethernet-Kommunikation
  • Minimale Verkabelung mit direkten motor-zu-motor-Verbindungen
  • Integriertes Feedback, keine externen Sensoren erforderlich

Leistungsmerkmale

  • Beschleunigung: Bis zu 6 G, abhängig von der Masse
  • Geschwindigkeit: Bis zu 5 m/s (oder mehr, abhängig von der Nutzlast)
  • Statorlängen
    • Einfachbreit: 1 m (3.3″) und 0.5 m (1.6″)
    • Doppelbreit: 0.5 m (1.6″)
  • Fahrzeuge pro Meter: 2
  • Fahrzeuglänge, min: 240 mm (9.4″)
  • Schub pro Meter
    • Einfachbreit: über 2500 N Schub pro Meter
    • Doppelbreit: über 5000 N Schub pro Meter
  • Magnetgruppen-Größen: 2–8 Zyklen [238–958 mm], einfach- und doppelbreit [104 mm und 206 mm]
  • Physikalische Abstände zwischen motor und Magnetgruppe: 4–22 mm (0.16–0.87″)
  • Gehäusematerial: Edelstahl
  • Abgedichtete motoren für Vakuum, Untertauchen oder extreme Umgebungen verfügbar: Ja
  • Wiederholbarkeit: 1 mm 
  • Sicherheit: Safe Torque Off

Verwandte Produkte

Emulation
Emulation
Emulation
Schaffen Sie neue Möglichkeiten für Design und Leistung Ihrer Maschinen mit der Software Emulate3D™, die einen digitalen Zwilling erschafft.
Weitere Informationen
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer® ist eine intuitive Programmierumgebung, die es Benutzern ermöglicht, gemeinsam am Design und der Wartung der Systeme zu arbeiten.
Weitere Informationen
Industrielle Roboterautomatisierung
Industrielle Roboterautomatisierung
Industrielle Roboterautomatisierung
Wir arbeiten mit führenden Roboterherstellern zusammen, um modernste Robotertechnologie mit unserer branchenführenden Automatisierungssoftware zu vereinen.
Weitere Informationen
Speicherprogrammierbare Steuerungen
Eine Reihe von grauen ControlLogix 5580 Controllern und roten GuardLogix 5580 Safety Controllern in einer Produktionseinrichtung.
Speicherprogrammierbare Steuerungen
Entdecken Sie die Allen-Bradley CompactLogix- und ControlLogix SPS/PAC-Steuerungen für skalierbare, leistungsstarke Automatisierung sowie Micro800-Lösungen.
Weitere Informationen

Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert

Loading
Loading
Loading
Loading
Dokumentation
Technische Spezifikationen Veröffentlichung
QuickStick HT 1/2 m motor Spezifikationen MMI-TD023_-EN-P
Spezifikationen für QuickStick HT 1 m motor MMI-TD024_-EN-P
QuickStick HT Magnetgruppe, Spezifikationen für hohen Fluss MMI-TD025_-EN-P
QuickStick SHT Magnetgruppe, hoher Fluss, hohe Temperatur – Spezifikationen MMI-TD038_-EN-P
Spezifikationen für den QuickStick HT 5700 Umrichter MMI-TD050_-EN-P
Spezifikationen für QuickStick HT Motor Controller (QSMC) MMI-TD026_-EN-P
Spezifikationen für QuickStick HT Motor Controller QSMC-2 MMI-TD027_-EN-P
User Manuals Veröffentlichung
QuickStick® und QuickStick HT Intelligent Conveyor System Designleitfaden MMI-RM001_-EN-P
QuickStick HT Benutzerhandbuch MMI-UM007_-EN-P
Leitfaden zur Migration von QuickStick HT Gen 2 zu QuickStick HT 5700 Motor Controller MMI-RM004_-EN-P
Program Guides Veröffentlichung
Anwendungsnotiz zur mittleren Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) von QuickStick® MMI-AT002_-EN-P
Product Profiles Veröffentlichung
Produktprofil für das QuickStick HT Intelligent Conveyor System MMI-PP006_-EN-P
Miscellaneous Veröffentlichung
Broschüre zur Independent Cart Technology MOTION-BR002_-EN-P
Produktinformationen zum QuickStick HT 5700 Inverter MMI-PC001_-EN-P
Zertifizierungen
Zertifizierungen
KC CertificationKC Certification
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
UL Listed CertificationUL Listed Certification
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
  • CE-Kennzeichen
  • KC (Korea)
  • Marokko
  • TÜV Certified
  • UL Listed
  • UKCA-Kennzeichen
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardwarekatalog
  4. Chevron LeftChevron Left Achssteuerungssysteme
  5. Chevron LeftChevron Left QuickStick HT Intelligent Conveyor System
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: