Loading

QuickStick 150 Intelligentes Fördersystem
Allen-Bradley

Mit unserem QuickStick® 150 Intelligent Conveyor System können Sie mehr aus Ihren Betriebsabläufen herausholen und Ihre Waren schneller, sauberer und effizienter transportieren.
Loading
  1. Produkte
  2. Überblick
  3. Dokumentation
  4. Zertifizierungen
Open All Close All
Produkte
Sortieren und filtern
CloseClose
Filtern und verfeinern
Alles löschen
(3)
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
  • Eine isometrische Ansicht eines Linearmotors des intelligenten Fördersystems QuickStick® 150 mit einer Länge von 1 m.
  • Isometrische Ansicht eines Linearmotors des intelligenten Fördersystems QuickStick® 150 mit einer Länge von 0.3 m
  • Isometrische Ansicht eines Linearmotors des intelligenten Fördersystems QuickStick® 150 mit einer Länge von 0.3 m
Eine isometrische Ansicht eines Linearmotors des intelligenten Fördersystems QuickStick® 150 mit einer Länge von 1 m.
Isometrische Ansicht eines Linearmotors des intelligenten Fördersystems QuickStick® 150 mit einer Länge von 0.3 m
Isometrische Ansicht eines Linearmotors des intelligenten Fördersystems QuickStick® 150 mit einer Länge von 0.3 m
Chevron LeftChevron Left
Eine isometrische Ansicht eines Linearmotors des intelligenten Fördersystems QuickStick® 150 mit einer Länge von 1 m.
Chevron LeftChevron Left
Isometrische Ansicht eines Linearmotors des intelligenten Fördersystems QuickStick® 150 mit einer Länge von 0.3 m
Isometrische Ansicht eines Linearmotors des intelligenten Fördersystems QuickStick® 150 mit einer Länge von 0.3 m
Allen-Bradley-Logo

Unser QuickStick® 150 Intelligentes Fördersystem ermöglicht Ihnen, mehr aus Ihren Betriebsabläufen herauszuholen durch schnelleren, saubereren und effizienteren Transport von Waren. Dieses System ermöglicht es Ihnen, mehr modulare, skalierbare Pfade zu erstellen und durch seine automatische routing- und Kollisionsvermeidung neue Effizienzniveaus zu erreichen.

Außerdem profitieren Sie durch den Verzicht auf bewegliche Teile zur Bewegungserzeugung von langlebigeren Konstruktionen, die weniger Wartung erfordern.


Überblick

Mit dem QuickStick® 150 Intelligent Conveyor System können Sie die Messlatte für das, was in Ihrem Betrieb möglich ist, höher legen. Durch die schnellere und effizientere Bewegung von Waren innerhalb von Maschinen oder in Ihrer gesamten Einrichtung kann jeder Prozess in der Kette wertvoller werden. Müssen Sie eine Änderung vornehmen? Auch das ist einfach. Module können schnell ausgetauscht und durch neue ersetzt werden, einfach den Pfad in der Software aktualisieren. Entdecken Sie, wie das QuickStick® 150 Intelligent Conveyor System Ihre Fertigungsprozesse verbessern kann:

  • Automatisches routing der Fahrzeuge
  • Festkörperantrieb, der hohe Zuverlässigkeit und eine längere Lebensdauer bietet
  • Hochgeschwindigkeits-Ethernet-Kommunikation
  • Minimale Verkabelung mit direkten motor-zu-motor-Verbindungen
  • Integriertes Feedback ohne externe Sensoren erforderlich

Leistungsmerkmale

  • Statorlängen
    • 0.3 m (11.8″)
    • 0.5 m (19.7″)
    • 1 m (3.3′)
  • Fahrzeuge pro Meter: Bis zu 5 Fahrzeuge pro Meter
  • Fahrzeuglänge, min.: 144 mm (5.7″)
  • Schub pro Meter: Über 684 N
  • Magnetgruppen-Größen: 3–20 Zyklen [142–958 mm], Einzel- und breite Magnetgruppe [78 mm und 129 mm]
  • Physikalische Lücke zwischen Motor und Magnetgruppe: 1–9 mm (0.04–0.35″)
  • Gehäusematerial: Aluminium mit Kunststoffabdeckung
  • Schutzart: IP66/67
  • Wiederholbarkeit: 50 um bei angegebener Lücke und Reibung
  • Sicherheit: STO über Antriebstrennung

Verwandte Produkte

Emulation
Emulation
Emulation
Schaffen Sie neue Möglichkeiten für Design und Leistung Ihrer Maschinen mit der Software Emulate3D™, die einen digitalen Zwilling erschafft.
Weitere Informationen
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer® ist eine intuitive Programmierumgebung, die es Benutzern ermöglicht, gemeinsam am Design und der Wartung der Systeme zu arbeiten.
Weitere Informationen
Industrielle Roboterautomatisierung
Industrielle Roboterautomatisierung
Industrielle Roboterautomatisierung
Wir arbeiten mit führenden Roboterherstellern zusammen, um modernste Robotertechnologie mit unserer branchenführenden Automatisierungssoftware zu vereinen.
Weitere Informationen
Speicherprogrammierbare Steuerungen
Eine Reihe von grauen ControlLogix 5580 Controllern und roten GuardLogix 5580 Safety Controllern in einer Produktionseinrichtung.
Speicherprogrammierbare Steuerungen
Entdecken Sie die Allen-Bradley CompactLogix- und ControlLogix SPS/PAC-Steuerungen für skalierbare, leistungsstarke Automatisierung sowie Micro800-Lösungen.
Weitere Informationen

Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert

Loading
Loading
Loading
Loading
Dokumentation
Technische Spezifikationen Veröffentlichung
QuickStick Motors Spezifikationen MMI-TD051_-EN-P
User Manuals Veröffentlichung
QuickStick® und QuickStick HT Intelligent Conveyor System Designleitfaden MMI-RM001_-EN-P
Benutzerhandbuch für QuickStick 150 MMI-UM047_-EN-P
Leitfaden zur Migration von QuickStick 100 zu QuickStick 150 Motoren MMI-RM002_-EN-P
Leitfaden zur Migration von QuickStick 100 zu QuickStick 150 Motoren MMI-RM002_-EN-P
Product Profiles Veröffentlichung
Produktprofil für das intelligente QuickStick® 150 Fördersystem MMI-PP003_-EN-P
Miscellaneous Veröffentlichung
Broschüre zur Independent Cart Technology MOTION-BR002_-EN-P
Produktinformationen zu QuickStick 150 Motor Modules MMI-PC008_-EN-P
Produktinformationen zu QuickStick 150 Power Drop und Reducer Cables MMI-PC009_-EN-P
Zertifizierungen
Zertifizierungen
KC CertificationKC Certification
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
UL Listed CertificationUL Listed Certification
CMIM Mark Certificate of Conformity in Morocco
  • CE-Kennzeichnung
  • KC (Korea)
  • Marokko
  • UL Listed
  • UKCA-Kennzeichnung
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardwarekatalog
  4. Chevron LeftChevron Left Achssteuerung
  5. Chevron LeftChevron Left QuickStick® 150 Intelligentes Fördersystem
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: