Loading

Kinetix MPF-Servomotoren in Lebensmittelqualität
Allen-Bradley

Steigern Sie Ihre Betriebsabläufe, indem Sie die hohe Effizienz und das hohe Drehmoment der motor mit Funktionen kombinieren, die speziell für Lebensmittel und Getränke Anwendungen entwickelt wurden.
Loading
  1. Produkte
  2. Überblick
  3. Dokumentation
  4. Zertifizierungen
Open All Close All
Produkte
Sortieren und filtern
CloseClose
Filtern und verfeinern
Alles löschen
Chevron UpChevron Up
-
Sicht Ergebnisse
Zeigt 1 - 1 von 0 Ergebnisse
Sortieren nach:
Filtern und verfeinern
CloseClose
Bevorzugt
Produkt
Chevron UpChevron Up
Produktinformationen Produkt konfigurieren Zum Projekt hinzufügen

Elemente pro Seite:
1 - 1 von 0 Ergebnisse
CloseClose
Anzahl der verglichenen Produkte:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Alles löschen
Jetzt vergleichen (0)
Überblick
  • Allen‑Bradley MP-Series™ Lebensmittel-Motoren (MPF) kombinieren hohe Effizienz und hohes Drehmoment mit Funktionen, die speziell auf die einzigartigen Anforderungen Ihrer Lebensmittel und Getränke-Anwendungen zugeschnitten sind.
Allen‑Bradley MP-Series™ Lebensmittel-Motoren (MPF) kombinieren hohe Effizienz und hohes Drehmoment mit Funktionen, die speziell auf die einzigartigen Anforderungen Ihrer Lebensmittel und Getränke-Anwendungen zugeschnitten sind.
Chevron LeftChevron Left
Allen‑Bradley MP-Series™ Lebensmittel-Motoren (MPF) kombinieren hohe Effizienz und hohes Drehmoment mit Funktionen, die speziell auf die einzigartigen Anforderungen Ihrer Lebensmittel und Getränke-Anwendungen zugeschnitten sind.
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley-Logo

Unsere Kinetix® MPF Lebensmittel-Servomotoren vereinen hohe Effizienz und hohes Drehmoment mit Funktionen, die speziell auf die einzigartigen Anforderungen Ihrer Lebensmittel und Getränke-Anwendungen zugeschnitten sind. Diese kompakten Servomotoren mit geringer Trägheit basieren auf segmentierter Stator-Technologie und bieten die hohe Leistung, die Ihren Betrieb voranbringen kann. Diese Motoren zeichnen sich in einer Vielzahl von Anwendungen aus, darunter Lebensmittelverpackung, volumetrische Abfüllung sowie Form-, Füll- und Versiegelungsprozesse und mehr.


Kinetix MPF Lebensmittel-Servo motoren erweitern die Leistung der Kinetix MPL Niedrigträgheits-Servo motoren  durch Funktionen, die speziell für Lebensmittel und Getränke Verpackung und Handhabungsanwendungen entwickelt wurden. Diese Servo motoren erfüllen die besonderen Anforderungen von Lebensmittelumgebungen durch verbesserte Abdichtungstechniken sowie nicht korrosive Lebensmittel-Befestigungselemente und Beschichtung en.

  • Befestigungselemente und Welle aus Edelstahl
  • Lebensmittel-Fett an der Wellendichtung
  • Gehärtete Verschleißmanschette für eine langlebige Wellendichtung und Welle
  • Langlebige zweiteilige Lebensmittel-Epoxid-Beschichtung
  • IP66- und IP67-Steckverbinder können ohne Werkzeug gedreht werden
  • Hochauflösendes Feedback für einen reibungslosen Betrieb, mit einer Absolut-Feedback-Option
  • Vollständig vergossene Wicklungen für Feuchtigkeitsschutz und erhöhte thermische Effizienz
  • Integrierte 24 V-Bremsoption

Verwandte Produkte

Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer® ist eine intuitive Programmierumgebung, die es Benutzern ermöglicht, gemeinsam am Design und der Wartung der Systeme zu arbeiten.
FactoryTalk Motion-Analyzer-Software
FactoryTalk Motion-Analyzer-Software
FactoryTalk Motion-Analyzer-Software
Erstellen Sie bahnbrechende Maschinenkonstruktionen, indem Sie Ihre Achssteuerungssysteme mit unserer modernen Entwicklungssoftware für die Bewegungsplanung analysieren, optimieren und validieren.
Speicherprogrammierbare Steuerungen
Eine Reihe von grauen ControlLogix 5580 Controllern und roten GuardLogix 5580 Safety Controllern in einer Produktionseinrichtung.
Speicherprogrammierbare Steuerungen
Entdecken Sie die Allen-Bradley CompactLogix- und ControlLogix SPS/PAC-Steuerungen für skalierbare, leistungsstarke Automatisierung sowie Micro800-Lösungen.

Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert

Loading
Loading
Loading
Loading
Dokumentation
Technische Spezifikationen Veröffentlichung
Kinetix® Motion Control Selection Guide KNX-SG001_-EN-P
Spezifikationen für Kinetix®-Rotationsbewegung KNX-TD001_-EN-P
Kinetix® Rotary- und Linearbewegungs-Kabelspezifikationen KNX-TD004_-EN-P
Installationsanweisungen Veröffentlichung
Installation des lebensmitteltauglichen Servomotors der MP-Series mit Baugröße 100–165 mm MP-IN004_-EN-P
MP-Series-Servomotor mit geringer Eigenträgheit und Baugröße 100–165 mm installation MP-IN001_-EN-P
installation von bürstenlosen Servomotoren der MP-Series mit geringer Eigenträgheit und Baugrößen von 75 mm oder kleiner MP-IN006_-EN-P
Servomotor mit geringer Eigenträgheit der MP-Series mit Frame 215 mm oder größer – installation MP-IN002_-EN-P
MP-Series-Servomotor mit mittlerer Eigenträgheit und Frame 115 mm bis 215 mm installation MPM-IN001_-EN-P
installation des Edelstahl-Servomotors der MP-Series mit Baugröße 100–165 mm MP-IN005_-EN-P
installation des Wellendichtsatzes 2090-IN012_-EN-P
installation von Leistungs- und Rückführungskabeln der Serie 2090 2090-IN050_-EN-P
Installation des Kits für positiven Luftdruck 2090-IN030_-EN-P
User Manuals Veröffentlichung
Kinetix 300 und Kinetix 350 Drive Systems Design Guide KNX-RM004_-EN-P
Kinetix 2000 Drive Systems Design Guide KNX-RM006_-EN-P
Designleitfaden für Kinetix® 5100-Antriebssysteme KNX-RM011_-EN-P
Kinetix® 5300 Drive Systems Design Guide KNX-RM012_-EN-P
Kinetix 5500 Drive Systems Design Guide KNX-RM009_-EN-P
Kinetix® 5700 Drive Systems Design Guide KNX-RM010_-EN-P
Designleitfaden für Kinetix® 6000- und Kinetix® 6200/6500-Antriebssysteme KNX-RM003_-EN-P
Kinetix 7000 Drive Systems Design Guide GMC-RM007_-EN-P
Program Guides Veröffentlichung
Anwendungstechnik für vertikale Last- und Haltebremsen-Management MOTION-AT003_-EN-P
Miscellaneous Veröffentlichung
Broschüre zur Integrated Architecture IA-BR005_-EN-P
Zertifizierungen
Zertifizierungen
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL RecognizedUL Recognized
  • CE-Kennzeichen
  • CSA
  • C-Tick
  • UL-anerkannt

Zertifizierungen gelten, wenn das Produkt gekennzeichnet ist. Besuchen Sie unsere  Produktzertifizierungsseite  für Konformitätserklärungen, Zertifikate und weitere Zertifizierungsdetails. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardwarekatalog
  4. Chevron LeftChevron Left Achssteuerungssysteme
  5. Chevron LeftChevron Left Kinetix MPF-Servo motoren für Lebensmittel
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: