Loading

Kinetix MPL-Servomotoren mit niedriger Trägheit
Allen-Bradley

Steigern Sie Ihren Wettbewerbsvorteil mit diesen Hochleistungs-bürstenlos motoren, die ein höheres Drehmoment bei geringerem Platzbedarf bieten.
Loading
  1. Produkte
  2. Überblick
  3. Dokumentation
  4. Zertifizierungen
Open All Close All
Produkte
Sortieren und filtern
CloseClose
Filtern und verfeinern
Alles löschen
(96)
(516)
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
  • Die Allen‑Bradley MP-Series™-Servomotoren mit geringer Eigenträgheit (MPL) sind Hochleistungs-bürstenlose motoren, die innovative Konstruktionsmerkmale nutzen, um die motorgröße zu reduzieren und gleichzeitig ein deutlich höheres Drehmoment zu liefern.
Die Allen‑Bradley MP-Series™-Servomotoren mit geringer Eigenträgheit (MPL) sind Hochleistungs-bürstenlose motoren, die innovative Konstruktionsmerkmale nutzen, um die motorgröße zu reduzieren und gleichzeitig ein deutlich höheres Drehmoment zu liefern.
Chevron LeftChevron Left
Die Allen‑Bradley MP-Series™-Servomotoren mit geringer Eigenträgheit (MPL) sind Hochleistungs-bürstenlose motoren, die innovative Konstruktionsmerkmale nutzen, um die motorgröße zu reduzieren und gleichzeitig ein deutlich höheres Drehmoment zu liefern.
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley-Logo

Unsere Kinetix® MPL-Servomotoren mit geringer Eigenträgheit sind bürstenlose Motoren mit hoher Leistung, die speziell entwickelt wurden, um die Baugröße Motor zu reduzieren und gleichzeitig ein deutlich höheres Drehmoment zu liefern. Diese Servomotoren sind mit Hochleistungs-Encodern mit wahlweise Single-Turn- oder Multi-Turn-Hochauflösungs-Feedback erhältlich.


Mit den Kinetix MPL-Servomotoren mit niedriger Trägheit können Sie eine hohe Leistung in Anwendungen erzielen, in denen mehr Leistung in einem kleineren Paket erforderlich ist.  Erhältlich in neun Baugrößen, können Sie Ihre Motorlösungen standardisieren und gleichzeitig eine breite Anwendungsvielfalt durch Adressierung abdecken.

  • Dauerstillstandsmoment von 0.26–163 Nm (2.3–1440 lb-in.)
  • Spitzendrehmoment von 0.77–278 Nm (6.8–2460 lb-in.)
  • Integrierte 24 V-Bremsenoption
  • Absolute Multi-Turn- und Single-Turn-Hochauflösungs-, Inkremental-Encoder- und Resolver-Feedbackoptionen
  • Niedrigbauende, feldreversible Motoranschlüsse für minimale Auswirkungen des Servomotors auf das Maschinendesign
  • DIN-Anschlussversionen ermöglichen eine flexible Ausrichtung der Anschlüsse und die Verwendung einer einzigen Kabelfamilie mit allen MP-Series™ motoren

Verwandte Produkte

Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer® ist eine intuitive Programmierumgebung, die es Benutzern ermöglicht, gemeinsam am Design und der Wartung der Systeme zu arbeiten.
FactoryTalk Motion-Analyzer-Software
FactoryTalk Motion-Analyzer-Software
FactoryTalk Motion-Analyzer-Software
Erstellen Sie bahnbrechende Maschinenkonstruktionen, indem Sie Ihre Achssteuerungssysteme mit unserer modernen Entwicklungssoftware für die Bewegungsplanung analysieren, optimieren und validieren.
Speicherprogrammierbare Steuerungen
Eine Reihe von grauen ControlLogix 5580 Controllern und roten GuardLogix 5580 Safety Controllern in einer Produktionseinrichtung.
Speicherprogrammierbare Steuerungen
Entdecken Sie die Allen-Bradley CompactLogix- und ControlLogix SPS/PAC-Steuerungen für skalierbare, leistungsstarke Automatisierung sowie Micro800-Lösungen.

Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert

Loading
Loading
Loading
Loading
Dokumentation
Technische Spezifikationen Veröffentlichung
Kinetix® Motion Control Selection Guide KNX-SG001_-EN-P
Spezifikationen für Kinetix®-Rotationsbewegung KNX-TD001_-EN-P
Kinetix® Rotary- und Linearbewegungs-Kabelspezifikationen KNX-TD004_-EN-P
Installationsanweisungen Veröffentlichung
Installation des lebensmitteltauglichen Servomotors der MP-Series mit Baugröße 100–165 mm MP-IN004_-EN-P
MP-Series-Servomotor mit geringer Eigenträgheit und Baugröße 100–165 mm installation MP-IN001_-EN-P
installation von bürstenlosen Servomotoren der MP-Series mit geringer Eigenträgheit und Baugrößen von 75 mm oder kleiner MP-IN006_-EN-P
Servomotor mit geringer Eigenträgheit der MP-Series mit Frame 215 mm oder größer – installation MP-IN002_-EN-P
MP-Series-Servomotor mit mittlerer Eigenträgheit und Frame 115 mm bis 215 mm installation MPM-IN001_-EN-P
installation des Edelstahl-Servomotors der MP-Series mit Baugröße 100–165 mm MP-IN005_-EN-P
installation des Wellendichtsatzes 2090-IN012_-EN-P
installation von Leistungs- und Rückführungskabeln der Serie 2090 2090-IN050_-EN-P
Installation des Kits für positiven Luftdruck 2090-IN030_-EN-P
User Manuals Veröffentlichung
Kinetix 300 und Kinetix 350 Drive Systems Design Guide KNX-RM004_-EN-P
Kinetix 2000 Drive Systems Design Guide KNX-RM006_-EN-P
Designleitfaden für Kinetix® 5100-Antriebssysteme KNX-RM011_-EN-P
Kinetix® 5300 Drive Systems Design Guide KNX-RM012_-EN-P
Kinetix 5500 Drive Systems Design Guide KNX-RM009_-EN-P
Kinetix® 5700 Drive Systems Design Guide KNX-RM010_-EN-P
Designleitfaden für Kinetix® 6000- und Kinetix® 6200/6500-Antriebssysteme KNX-RM003_-EN-P
Kinetix 7000 Drive Systems Design Guide GMC-RM007_-EN-P
Program Guides Veröffentlichung
Anwendungstechnik für vertikale Last- und Haltebremsen-Management MOTION-AT003_-EN-P
Product Profiles Veröffentlichung
Produktprofil für Kinetix® MPL-Servomotoren mit niedriger Trägheit MP-PP001_-EN-P
Miscellaneous Veröffentlichung
Broschüre zur Integrated Architecture IA-BR005_-EN-P
Zertifizierungen
Zertifizierungen
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL RecognizedUL Recognized
  • CE-Kennzeichnung
  • CSA
  • UL-anerkannt

Certifications apply when product is marked. See our Product Certification site for Declarations of Conformity, certificates and other certification details. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardwarekatalog
  4. Chevron LeftChevron Left Achssteuerung
  5. Chevron LeftChevron Left Kinetix MPL-Servomotoren mit niedriger Trägheit
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: