Loading

MagneMover® LITE Intelligentes Fördersystem
Allen-Bradley

Transportieren Sie kleine bis mittlere Nutzlasten schneller und effizienter mit unserem integrierten MagneMover® LITE Intelligentem Verfahrsystem.
Loading
  1. Produkte
  2. Überblick
  3. Dokumentation
  4. Zertifizierungen
Open All Close All
Produkte
Sortieren und filtern
CloseClose
Filtern und verfeinern
Alles löschen
(1)
Chevron UpChevron Up
-
Sicht Ergebnisse
Zeigt 1 - 1 von 0 Ergebnisse
Sortieren nach:
Filtern und verfeinern
CloseClose
Bevorzugt
Produkt
Chevron UpChevron Up
Produktinformationen Produkt konfigurieren Zum Projekt hinzufügen

Elemente pro Seite:
1 - 1 von 0 Ergebnisse
CloseClose
Anzahl der verglichenen Produkte:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Alles löschen
Jetzt vergleichen (0)
Überblick
  • Ein graues Layout des intelligenten MagneMover® LITE Verfahrsystems mit Trägern, die sich entlang des Verfahrsystems auf Montagebeinen bewegen.
  • Eine Seitenansicht eines Layouts des grauen MagneMover® LITE Intelligent Verfahrsystems mit Trägern, die sich entlang des Verfahrsystems auf Montagebeinen bewegen.
  • Eine isometrische Ansicht eines grauen MagneMover® LITE Intelligent Track System-Layouts mit Trägern, die sich im gesamten Verfahrsystem bewegen, das auf Montagebeinen steht.
Ein graues Layout des intelligenten MagneMover® LITE Verfahrsystems mit Trägern, die sich entlang des Verfahrsystems auf Montagebeinen bewegen.
Eine Seitenansicht eines Layouts des grauen MagneMover® LITE Intelligent Verfahrsystems mit Trägern, die sich entlang des Verfahrsystems auf Montagebeinen bewegen.
Eine isometrische Ansicht eines grauen MagneMover® LITE Intelligent Track System-Layouts mit Trägern, die sich im gesamten Verfahrsystem bewegen, das auf Montagebeinen steht.
Chevron LeftChevron Left
Ein graues Layout des intelligenten MagneMover® LITE Verfahrsystems mit Trägern, die sich entlang des Verfahrsystems auf Montagebeinen bewegen.
Chevron LeftChevron Left
Eine Seitenansicht eines Layouts des grauen MagneMover® LITE Intelligent Verfahrsystems mit Trägern, die sich entlang des Verfahrsystems auf Montagebeinen bewegen.
Eine isometrische Ansicht eines grauen MagneMover® LITE Intelligent Track System-Layouts mit Trägern, die sich im gesamten Verfahrsystem bewegen, das auf Montagebeinen steht.
Allen-Bradley-Logo

Das MagneMover® LITE Intelligent Conveyor System wurde für den schnellen und effizienten Transport kleiner bis mittlerer Nutzlasten entwickelt und bietet die Möglichkeit, flexiblere und produktivere Abläufe zu realisieren. Ein einziges System genügt, um die Aufgabe zu bewältigen. Alle transportierten Objekte werden vom System synchronisiert – dies reduziert die Komplexität und ermöglicht eine druckfreie Förderung bei gleichzeitig optimalem Materialfluss. Gestalten Sie Ihre bestgeeignete Lösung mit einem Standardsatz von Komponenten, um Ihre Anwendungsanforderungen zu erfüllen und den Wert Ihres Systems zu maximieren.


Überblick

Sie müssen sich nicht mehr auf komplexe, starre Systeme für die Produkt-Sortierung und -Bewegung verlassen. Mit dem MagneMover® LITE Intelligent Conveyor System können Sie Ihre Betriebsabläufe mit einer einfachen, flexiblen Lösung mit hoher Dichte transformieren. Entdecken Sie, wie diese Technologie eingesetzt werden kann, um Leerlaufzeiten zu reduzieren und Tracking sowie Rückverfolgbarkeit ohne externe Sensoren zu ermöglichen.

  • Motor, Antrieb, Steuerung, Positionierung und Führung integriert
  • Bis zu 9 Fahrzeuge in Bewegung pro Meter
  • Bis zu 12 Fahrzeuge in einer Warteschleife pro Meter
  • Bis zu 1000s Fahrzeuge in einem Verfahrsystem
  • Nutzlasten bis zu 2.5 kg pro Einzelfahrzeug
  • Nutzlasten bis zu 10.0 kg pro Tandemfahrzeug
  • Geschwindigkeiten bis zu 2 m/s
  • Beschleunigungen bis zu 4 m/s², abhängig von Nutzlast und Fahrzeugtyp
  • Tracking und Rückverfolgbarkeit integriert, ohne RFID. RFID ist ebenfalls verfügbar.
  • Wiederholgenauigkeit 0.5 mm für gerade Motoren und 0.10 mm an Prozessstationen mit Kalibrierung

Verwandte Produkte

Emulation
Emulation
Emulation
Schaffen Sie neue Möglichkeiten für Design und Leistung Ihrer Maschinen mit der Software Emulate3D™, die einen digitalen Zwilling erschafft.
Weitere Informationen
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer® ist eine intuitive Programmierumgebung, die es Benutzern ermöglicht, gemeinsam am Design und der Wartung der Systeme zu arbeiten.
Weitere Informationen
Industrielle Roboterautomatisierung
Industrielle Roboterautomatisierung
Industrielle Roboterautomatisierung
Wir arbeiten mit führenden Roboterherstellern zusammen, um modernste Robotertechnologie mit unserer branchenführenden Automatisierungssoftware zu vereinen.
Weitere Informationen
Speicherprogrammierbare Steuerungen
Eine Reihe von grauen ControlLogix 5580 Controllern und roten GuardLogix 5580 Safety Controllern in einer Produktionseinrichtung.
Speicherprogrammierbare Steuerungen
Entdecken Sie die Allen-Bradley CompactLogix- und ControlLogix SPS/PAC-Steuerungen für skalierbare, leistungsstarke Automatisierung sowie Micro800-Lösungen.
Weitere Informationen

Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert

Loading
Loading
Loading
Loading
Dokumentation
Product Profiles Veröffentlichung
Produktprofil für das intelligente MagneMover® LITE-Verfahrsystem MMI-PP007_-EN-P
Produktprofil für MagneMover® LITE Operator Runtime Tool MMI-PP004_-EN-P
Miscellaneous Veröffentlichung
Broschüre zur Independent Cart Technology MOTION-BR002_-EN-P
Zertifizierungen
Zertifizierungen
UL RecognizedUL Recognized
  • CE-Kennzeichnung
  • UL-anerkannt
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardwarekatalog
  4. Chevron LeftChevron Left Achssteuerungssysteme
  5. Chevron LeftChevron Left MagneMover® LITE – Intelligentes Transportsystem
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: