Loading

Elektronische Überlastrelais

Unsere elektronischen Motorschutzrelais der Serie 193/592 vereinen Flexibilität und Komfort in einem modularen Aufbau. Sie sind sowohl für NEMA- als auch für IEC-Anwendungen verfügbar. Außerdem bietet dieses Portfolio eine Vielzahl von Optionen, zum Beispiel Schutz- und Kommunikationsmodule.
Elektronische Überlastrelais
Unsere elektronischen Motorschutzrelais der Serie 193/592 vereinen Flexibilität und Komfort in einem modularen Aufbau. Sie sind sowohl für NEMA- als auch für IEC-Anwendungen verfügbar. Außerdem bietet dieses Portfolio eine Vielzahl von Optionen, zum Beispiel Schutz- und Kommunikationsmodule.
Schaltkreis- und Lastschutz
  • Leistungsschalter
  • Lasttrennschalter
  • Elektronischer Schaltkreisschutz
  • Sicherungshalterungen
  • Motor-Niederspannungsschutzsysteme
  • Überwachungsrelais
  • Überspannungsschutz und Filter
Main Image

Elektronische Überlastrelais E300/E200

Unsere elektronischen Überlastrelais E300™ (vernetzt) und E200™ (nicht vernetzt) der Serie 193/592 sind die neuesten Technologien für den Überlastschutz. Dank modularen Aufbaus, unterstützter Netzwerke, Diagnoseinformationen, vereinfachter Verdrahtung und Integration in Logix-Technologie eignen sie sich ideal für den Überlastschutz für Motorsteuerungsanwendungen in einem Automatisierungssystem.

Produktdetails

Main Image

Elektronische Überlastrelais E100

Die elektronischen Überlastrelais E100 sind die grundlegenden elektronischen Motorschutzrelais der nächsten Generation. Diese Relais beinhalten erweiterte Funktionen, um Ihre Motorschutzinvestitionen besser zu schützen. Das E100 bietet höhere Genauigkeit und Wiederholbarkeit, Eigenversorgung mit einer geringeren Verlustleistung und eine aggressive Komponentenzertifizierungsstrategie.

Produktdetails

Main Image

Elektronische Überlastrelais E1 Plus

Rockwell Automation gibt bekannt, dass die elektronischen Überlastrelais E1 Plus der Serie 193 IEC und 592 NEMA im April 2021 eingestellt werden und ab diesem Zeitpunkt nicht mehr erhältlich sind. Kunden wird empfohlen, eine Migration zu unseren E100-Überlastrelais vorzunehmen.

Produktdetails

Neue Abmessungen, Verdrahtung und Schalttafellayout, sie alle sind gefürchtet, wenn alte Produkte ersetzt werden müssen. In der dritten Folge von ROK Talk über Industriekomponenten beschreibt Amanda Eason, wie Sie in 3 einfachen Schrittten einen E3 Plus durch den E300 ersetzen können.

  • Vertrieb
  • Kundenbetreuung
  • TechConnect-Support
  • Allgemeine Fragen
  1. Chevron LeftChevron Left Startseite Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Har... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left All... Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Schaltkreis- und Lastschutz Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Motorschutzsysteme, Niederspannung Chevron RightChevron Right
  7. Chevron LeftChevron Left Elektronische Überlastrelais Chevron RightChevron Right